Система термодруку

Система термодруку

Швидко, компактно, вигідно

Друк без значних витрат: термодрукуючий принтер забезпечує швидке встановлення та просте керування.

Назад до Системи друку та нанесення написів

Категорії

Область пошуку Система термодруку

Показати всі продукти даної категорії

Системи термодруку призначені для швидкого та простого друку на матеріалах для маркування клем, проводів, кабелів і пристроїв. Вони постачаються окремо або в комплекті з двох принтерів і ноутбука. Цей комплект разом із широким вибором матеріалів утворює комплексну та оптимально узгоджену систему маркування.

Переваги

  • Надійність завдяки перевіреній технології друку та високий рівень експлуатаційної готовності
  • Простота використання — технічне обслуговування не потрібне
  • Висока якість завдяки чіткому друку символів, можливості друку штрих-кодів та висоті шрифтів від 1,6 мм
  • Компактні та міцні пристрої

Мобільний термодрукуючий принтер THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME — унікальне поєднання перевіреної часом надійної технології друку, комплексного інтегрованого маркувального програмного забезпечення, а також витривалої системи автономного енергопостачання. THERMOMARK PRIME являє собою портативний, мобільний маркувальний комплекс. Сенсорний екран, фарбуючі стрічки з капсульованим барвником і замінний акумулятор спрощують використання принтера безпосередньо в польових умовах.

  • Просте введення даних за допомогою сенсорного екрана та повністю інтегрованого маркувального ПЗ
  • Тривалість автономної роботи до семи годин завдяки акумулятору великої ємності
  • Проста заміна матеріалів і барвників менше ніж за десять секунд
  • Підтримка широкого асортименту матеріалів: більше 600 типів маркерів для маркування різних елементів систем
  • Автоматичне розпізнавання фарбуючої стрічки, магазину й матеріалу запобігає помилкам друку

THERMOMARK CARD для друку на картках

Принтер Phoenix Contact THERMOMARK CARD друкує на картках для маркування клем, проводів, кабелів і пристроїв  

THERMOMARK CARD друкує на пластмасових табличках

THERMOMARK CARD — це ефективне рішення для друку на пластмасових табличках у форматі карток і щитків. Монтаж та експлуатація цього компактного принтера здійснюється без зайвих зусиль. Програмне забезпечення для компонування і маркування PROJECT complete дає вам змогу безпосередньо керувати принтером THERMOMARK CARD та реалізовувати свої задачі. Перевірена технологія термодрукуючого принтера пропонує високий рівень ефективності та практично не вимагає обслуговування.

  • Високоякісне маркування та швидка обробка
  • Просте керування
  • Нескладна інтеграція в наявні IT‑структури
  • Інтуїтивне керування завдяки програмному забезпеченню для маркування PROJECT complete від Phoenix Contact
  • Експлуатація без потреби в технічному обслуговуванні

THERMOMARK ROLL для рулонів і стрічок безперервної подачі

Принтер Phoenix Contact THERMOMARK ROLL друкує на рулонах і стрічках безперервної подачі для маркування клем, проводів, кабелів і пристроїв.  

THERMOMARK ROLL друкує на рулонах і стрічках безперервної подачі

Принтер THERMOMARK ROLL для друку на етикетках і термоусадочних трубках у вигляді рулонів і стрічок безперервної подачі для маркування клем, провідників, кабелів та пристроїв.

  • Високоякісне маркування та швидка обробка
  • Експлуатація без обслуговування завдяки перевіреній технології термодруку
  • Інтуїтивне керування завдяки програмному забезпеченню для маркування PROJECT complete від Phoenix Contact
  • Для всіх етикеток та термоусадочних трубок
  • Проста система керування з простим введенням даних через сенсорний екран
  • Підключення через USB та Ethernet

Маркувальний комплект для будь-яких форматів

Система THERMOMARK LINE від компанії Phoenix Contact — два принтери й ноутбук для друку на матеріалах будь-якого формату.  

Комплект для маркування включає два принтери та ноутбук

Принтер THERMOMARK CARD призначений для друку на пластмасових табличках, а THERMOMARK ROLL — на етикетках і термоусадочних трубках в рулонному форматі.

На ноутбуку для маркування встановлене спеціалізоване програмне забезпечення
PROJECT complete і драйвери для всіх систем друку. Програмне забезпечення підтримує повний асортимент матеріалів.

Якщо потрібне індивідуальне налаштування системи маркування, можна придбати спеціальний редактор.

Для введення в експлуатацію принтер достатньо підключити до ноутбука кабелем USB, і можна починати друк.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити