Теплові автоматичні вимикачі пристроїв

Захист від перевантаження

Захист від перевантаження

Такі ж вузькі як і плоскі запобіжники, але включаються всього тільки за одним заходом.

Назад до Автоматичні вимикачі пристроїв

Категорії

Область пошуку Теплові автоматичні вимикачі пристроїв

Показати всі продукти даної категорії

Наші теплові автоматичні вимикачі пристроїв забезпечують оптимальний захист від перенапруги для індуктивних споживачів у системах розподілу струму. Інтегрована функція перемикання стану автоматичних вимикачів пристроїв уможливлює миттєве повторне ввімкнення й мінімізує час простою обладнання.

Переваги

  • Придатність до застосування з усіма плоскими запобіжниками завдяки стандартним вставним контактам
  • Скорочення часу простою через миттєве повторне включення після розмикання
  • Тонка конструкція дозволяє провести компактний монтаж

Принцип дії та тип

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв TCP  

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв у штатному режимі спрацьовують за допомогою біметалевої стрічки. У разі виникнення несправності біметалевий елемент нагрівається та розмикає електричну схему.

Це означає: що більше перевантаження, то швидше розмикається тепловий автоматичний вимикач пристрою.

Ці пристрої можна знов увімкнути в будь-який час. Теплові автоматичні вимикачі пристроїв пропонуються у вигляді модулів вставного типу.

Сфери застосування

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв TCP у розподільній шафі  

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв у розподільній шафі

Типовою сферою використання теплових автоматичних вимикачів пристроїв є датчики та виконавчі елементи в установках.

До них належать, зокрема, двигуни, нагрівальні елементи та вентилятори, пристрої із сильним пусковим струмом.

Верхня межа діапазону напруги теплових автоматичних вимикачів пристроїв сягає 250 В змінного струму або 65 В постійного.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захисні пристрої — автоматичні вимикачі пристроїв

Сервіс


Автоматичні вимикачі пристроїв

Селективний захист від перевантаження й короткого замикання


Автоматичні вимикачі пристроїв

Навчальний модуль із функції автоматичних вимикачів пристроїв.

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити