Назад до огляду

Нормативні випробування за стандартом IEC 62305-3

Стандарт IEC 62305-3 описує повторну перевірку розрядників.

Відповідна перевірка та документування

Згідно зі стандартом IEC 62305-3 пристрої захисту від перенапруг мають проходити регулярну перевірку (дивись таблицю нижче). Крім того, стандарт передбачає прозоре документування результатів перевірки. Принцип дії тестера CHECKMASTER 2 відповідає цим вимогам.

  • Усі результати перевірок CHECKMASTER 2 зберігає у внутрішній пам’яті.
  • Збережені результати перевірок можливо вивести в будь-який час.
  • Протокол перевірки містить номер для замовлення, а також результат, дату та час перевірки.
  • Перенесення даних на ПК можливе через USB-накопичувач.
  • Дані протоколу зберігаються у форматі CSV, що дозволяє у будь-який час повернутися до роботи з ними у програмі обчислення таблиць.
Клас блискавкозахистуI та IIIII та IV
Візуальна перевірка (періодичність)щорокукожні 2 роки
Комплексна перевіркакожні 2 рокикожні 4 роки
Комплексна перевірка критичних системщорокущороку

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Нормативні випробування за стандартом IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги та фільтри придушення перешкод

Сервіс

Моніторинг із випробувальною системою розрядника

Навчальний модуль із випробувальної системи розрядника.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити