Контрольний прилад для пристроїв захисту від перенапруги

Контрольний прилад для пристроїв захисту від перенапруги

Мобільна контрольна лабораторія

Робіть завчасну перевірку: з повним контролем ваших вставних пристроїв захисту від перенапруги.

Назад до Захист від перенапруги та фільтр придушення перешкод

Категорії

Область пошуку Контрольний прилад для пристроїв захисту від перенапруги

Показати всі продукти даної категорії

Дізнавайтеся про стан вставного розрядника завчасно. CHECKMASTER 2 проводить повну перевірку вставних пристроїв захисту від перенапруги і тестує при цьому усі конструктивні елементи.

Переваги

  • Підвищення експлуатаційної готовності установок завдяки проведенню завчасних перевірок
  • Високі стандарти якості та безпеки: дякуючи функції постійного оновлення до найновішого стану
  • Зручно, надійно та швидко — безпомилкове введення артикулу через сканер штрих-коду
  • Високий рівень безпеки інвестицій завдяки змінному тестовому адаптеру

Регулярні перевірки для надійного захисту від перенапруги

Контрольний прилад для пристроїв захисту CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: контрольний прилад для різних конструкцій і схем

Згідно зі стандартом IEC 62305-3 пристрої захисту від перенапруги мають проходити регулярну перевірку. Крім того, стандарт передбачає прозоре документування результатів перевірки. Принцип дії тестера CHECKMASTER 2 відповідає цим вимогам.

  • Усі результати перевірок CHECKMASTER 2 зберігає у внутрішній пам’яті.
  • Збережені результати перевірок можливо вивести одразу або згодом.
  • Протокол перевірки містить номер для замовлення, а також результат, дату і час перевірки.

Пропонуються різні протоколи випробувань, із якими можливо провести тестування майже всіх вставних розрядників за допомогою CHECKMASTER 2.

Інтелектуальна перевірка з точним результатом

Сканер штрих-кодів  

Проста ідентифікація тестового об’єкта завдяки сканеру штрих-кодів

CHECKMASTER проводить перевірку вставних пристроїв захисту від перенапруги від Phoenix Contact за вашими особливими електричними параметрами. Введення номера артикулу здійснюється безпомилково через сканер штрих-коду.
Тестовий об’єкт просто вставляється у відповідний тестовий адаптер. Після визначення типу пристрою сканером тестування розпочнеться автоматично зі вставлянням.
Інший спосіб — це введення на сенсорній панелі номера для замовлення тестового об’єкта після вставлення в тестовий адаптер.

Результат перевірки  

  • Статус 1: в порядку
  • Статус 2: досягнута межа допуску
  • Статус 3: перевантаження, необхідна заміна

Досягнута межа допуску — рекомендована заміна

Якщо пристрій CHECKMASTER повідомляє, що досягнута межа допуску, це означає, що розрядник вже піддавався навантаженню. Цей пристрій захисту від перенапруги ще працює, але, з точки зору завчасного технічного обслуговування, має бути замінений.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги та фільтри придушення перешкод

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити