Розподільні коробки та порожні корпуси

Розподільні коробки та порожні корпуси

Індивідуальна комплектація

CLIPSAFE: індивідуальні рішення для розподільних шаф — швидко та від одного постачальника.

Назад до Монтажні матеріали

Категорії

Область пошуку Розподільні коробки та порожні корпуси

Показати всі продукти даної категорії

Разом з CLIPSAFE від Phoenix Contact ви отримуєте інноваційний асортимент високоякісної продукції, що включає в себе порожні корпуси, оброблені порожні корпуси та розподільні коробки з високоякісної сталі та поліефіру. CLIPSAFE можна використовувати з відповідними допусками у вибухонебезпечному середовищі.

Асортимент корпусів вражає своєю різноманітністю та різносторонністю, та переконує точністю розрахунку для використання у вашій системі.

Переваги

  • Інноваційний асортимент корпусів з високоякісної сталі та поліефіру — основа для створення індивідуальних розподільних коробок
  • Зниження витрат на монтаж та отримання допусків завдяки готовим укомплектованим розподільним та клемним коробкам
  • Індивідуальна комплектація будь-якими виробами з асортименту продукції Phoenix Contact
  • Індивідуальна комплектація будь-якими блоками клем системи CLIPLINE complete, розрахованими на роботу у вибухонебезпечних середовищах
  • Професійне консультування клієнтів та короткий термін поставки завдяки глобальній мережі збуту

Корпуси й розподільні коробки з високоякісної сталі для вибухонебезпечних середовищ

Асортимент корпусів з високоякісної сталі CLIPSAFE для вибухонебезпечного середовища  

Асортимент корпусів з високоякісної сталі CLIPSAFE для вибухонебезпечного середовища

  • Інноваційний асортимент зі 140 високоякісних корпусів з високоякісної сталі — це основа для індивідуальних розподільних коробок згідно з ATEX та IECEx
  • Корпуси з високоякісної сталі AISI 316L/1.4404 та AISI 304/1.4301 для безпечної експлуатації в складних умовах
  • Індивідуальна комплектація будь-якими блоками клем системи CLIPLINE complete, розрахованими на роботу у вибухонебезпечних середовищах
  • На вимогу можливе комплектування компонентами керування та інтерфейсів з відповідними допусками
     

Вибухозахищені поліефірні корпуси та розподільні коробки

Асортимент корпусів з поліефіру CLIPSAFE для вибухонебезпечного середовища  

Асортимент корпусів з поліефіру CLIPSAFE для вибухонебезпечного середовища

  • 35 міцних вибухозахищених стандартних корпусів чотирьох типів дають змогу створювати розподільні коробки для вибухонебезпечних середовищ відповідно до стандартів ATEX і IECEx з урахуванням індивідуальних потреб
  • Індивідуальна комплектація будь-якими блоками клем системи CLIPLINE complete, розрахованими на роботу у вибухонебезпечних середовищах
  • На вимогу можливе комплектування компонентами керування та інтерфейсів з відповідними допусками
     

Поліефірні корпуси та розподільні коробки

Асортимент поліефірних корпусів CLIPSAFE  

Асортимент поліефірних корпусів CLIPSAFE

  • 46 міцних стандартних корпусів трьох типів, що є основою для індивідуальних розподільних коробок та блоків керування
  • Індивідуальна комплектація будь-якими виробами з асортименту продукції Phoenix Contact
     

Запит розподільних коробок та оброблених порожніх корпусів

Для запиту індивідуальних конфігурацій розподільних коробок та корпусів використовуйте форми запитів у відповідних категоріях. Тут ви зможете легко описати свої вимоги, на основі яких ми підготуємо для вас індивідуальну пропозицію.

Відповідне рішення CLIPSAFE для будь-якого застосування

 
Відповідне рішення CLIPSAFE для будь-якого застосування

Порожні корпуси

Виберіть з широкого асортименту продукції відповідний корпус для вашої системи. За бажанням можна замовити вироби з індивідуалізованими габаритами та спеціально обробленою поверхнею. Поставка обладнання для застосування у вибухонебезпечному середовищі здійснюється разом з відповідним допуском для компонентів згідно з вимогами ATEX та IECEx.

Порожній корпус, оброблений за специфікацією клієнта

За вашим бажанням ми комплектуємо корпуси різьбою, отворами та прямокутними вирізами. Роботи виконуються з дотриманням стандартів вибухозахищеності ATEX та IECEx. Поставка здійснюється разом з відповідним допуском для компонентів.

Розподільні коробки, укомплектовані за специфікацією клієнта

За бажанням ви отримуєте порожній корпус CLIPSAFE, укомплектований розподільними колодками та кабельними вводами. Розподільні коробки для вибухонебезпечних середовищ мають сертифікати відповідності стандартам ATEX і IECEx.

Кабельні вводи

Кабельні вводи для будь-якого застосування  

Кабельні вводи для будь-якого застосування

Кабельні вводи Phoenix Contact надійні та безпечні. Можна вибрати стандартні кабельні вводи з пластмаси або металу.

Кабельні вводи можуть поставлятись у захищеному від електромагнітного випромінювання виконанні та для роботи у вибухонебезпечному середовищі. Якщо йдеться про екстремальні навантаження, можна придбати варіанти, устатковані хомутами для захисту від згинання та розвантаження від зусиль натягу.

Просте й безпомилкове проектування

CLIP PROJECT Planning — зручне проектування  

Програма CLIP PROJECT для проектування клемних колодок

Програма CLIP PROJECT поєднує в собі програмне забезпечення для проектування клемних колодок і високоефективний інструмент для маркування. У цій програмі, сумісній з усіма популярними програмами САЕ, створюється повний пакет проектної документації. Програма CLIP PROJECT сумісна практично з будь-якими пристроями виводу та матеріалами для маркування клем, провідників, пристроїв і установок.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити