Назад до огляду

Основні принципи застосування клем у вибухонебезпечному середовищі

IEC 60079 — вибухозахист у всьому світі

Вибухозахист у всьому світі  

Вибухозахист у всьому світі

У всьому світі вибухозахист регламентується переважно міжнародними стандартами IEC 60079 і європейськими та американськими нормами, стандартами й директивами. Базовими для Північної Америки є Національний електричний стандарт (National Electrical Code, NEC) у США та Канадський електричний стандарт (Canadian Electrical Code, CEC) у Канаді

У регіоні діяльності організації CENELEC (європейський комітет електротехнічної стандартизації) особливе значення для виробників пристроїв і систем захисту має Директива 2014/34/ЄС (раніше — ATEX 100a). Ми враховуємо очікування міжнародних ринків і надаємо на свою продукцію сертифікати IECEx. Завдяки цьому дозволяється застосування виробів у ланцюгах підвищеного вибухозахисту Ex e у зоні 1 і 2.

Назад угору

Вимоги до клем для підвищеного вибухозахисту Ex e

Ex e  

Ex e

Принцип підвищеного вибухозахисту «e» (IEC/EN 60079-7) базується переважно на підвищених вимогах до конструктивного виконання. Найбільше значення для клем мають:

  • повітряні проміжки та довжина шляхів витоку
  • Для захисту від самовільного послаблення клеми повинні бути заблоковані, зафіксовані та виконані так, щоб проводи не від’єднувалися та не пошкоджувались клемами.
  • Не допускається передача контактного тиску через ізоляційні деталі.
  • Клеми, призначені для підключення багатодротових провідників, повинні мати еластичну проміжну ланку.

Ці вимоги, а також технічні характеристики перевіряються незалежним випробувальним центром (уповноваженим органом, наприклад DEKRA, PTB, TÜV тощо) та підтверджується сертифікатом. Наступні випробування повинні бути підтверджені шляхом тестування типового зразка:

  • Типове випробування згідно з IEC 60947-7-1/-2

  • Підтвердження повітряних проміжків і довжини шляхів витоку та випробування ізоляції

  • Випробування на старіння:

    • Зберігання протягом 14 днів при температурі 95 °C і відносній вологості повітря 95 %

    • Подальші 14 днів у сухому теплі при показнику Ti ізоляційного матеріалу

    • 24 години холодного зберігання при -65 °C із подальшим випробуванням провідника на розтягування

Після цього клеми допущені для встановлення в зоні 2 і, насамперед, у зоні 1, тобто власне у вибухонебезпечному середовищі. Однак останнє лише за умови, що клеми встановлено у з’єднувальних коробках. З’єднувальні коробки також повинні мати відповідність для використання у вибухонебезпечних середовищах Ex e та відповідати ступеню захисту щонайменше IP54. При цьому слід дотримуватись інструкцій зі встановлення з монтажними схемами.

Дозволені для застосування у вибухонебезпечному середовищі Ex e клеми від Phoenix Contact — це стандартні блоки клем. Відповідно до IEC/EN 60079 у процесі виробництва вони, зокрема, на 100 % проходять індивідуальне випробування ізоляції.

Таким чином, клеми Phoenix Contact не потребують розподілу на класи вибухобезпеки, завдяки чому створюються додаткові зручності зберігання на складі. Переваги очевидні.

Назад угору

Вимоги до клем для підвищеного вибухозахисту рівня іскробезпеки Ex i

Ex i  

Ex i

Для застосування в іскробезпечних ланцюгах Ex i для клем не потрібна окрема відповідність. У таких ситуаціях окрім клем із відповідністю Ex e можуть також застосовуватись інші стандартні клеми. Підвищені вимоги до повітряних проміжків і довжини шляхів витоку:

  • між сусідніми клемами
  • між клемами і заземленими металевими частинами

Ізоляційні відстані визначені в IEC/EN 60079-11 і є обов’язковими для дотримання. В інструкціях зі встановлення клем для вибухонебезпечних середовищ Ex e містяться вказівки щодо застосування у ланцюгах класу вибухозахисту Ex i.

Назад угору

Вимоги до клем для підвищеного вибухозахисту рівня іскробезпеки Ex nA/Ex ec

Ex nA/Ex ec  

Ex nA/Ex ec

Для забезпечення можливості вимірювання струмів за межами іскробезпечних зон за допомогою клем із ножовим розмикачем або для вирівнювання цих струмів за допомогою поширених скляних запобіжників клеми із ножовими розмикачами та клеми для установки запобіжників тепер доступні з відповідністю класу вибухозахисту Ex nA. Для цього, наприклад, зусилля роз’єднання усіх від’єднуваних елементів повинне перевищувати 15 Н або 100 кратну власну вагу. Це запобігає ненавмисному роз’єднанню. Тоді у тримачах запобіжників у зоні 2 використовуються скляні запобіжники, наповнені піском. Вимоги визначені у стандарті IEC/EN 60079-15, який увійде в майбутньому до IEC/EN 60079-7 як EX ec.

Назад угору

Сертифікати, декларація про відповідність стандартам, вказівки щодо встановлення та монтажу

Сертифікати  

Сертифікати

Детальну інформацію щодо клем у зонах Ex e і Ex i можна знайти у розділі завантажень відповідної клеми.

Зокрема тут можна знайти:

  • Технічні характеристики відповідно до IEC/EN 60079
  • Дозволені аксесуари
  • Важливі вказівки щодо встановлення та монтажні схеми
  • Декларація про відповідність стандартам
Назад угору

Маркування клем для вибухонебезпечного середовища

Для правильно використання вибухозахищеного обладнання відповідно до його технічних характеристик, воно повинне мати належне маркування. Маркування обладнання описане в гармонізованому стандарті IEC/EN 60079. Для клем для підвищеного вибухозахисту «e» діє вимога обов’язкового маркування.

Назад угору

Паспортна табличка

Вимога маркування відповідно до IEC 60079-0 для ATEX і IECEx 
Тип QTC 2,5Назва виробникаPhoenix Contact GmbH & Co. KG
Позначення типуQTC 2,5
Позначення класу вибухозахистуEx e II
Номер свідоцтва про відповідність типу ЄС згідно з ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Номер сертифікації згідно з IECExIECEx KEM 07.0010 U

Пакувальна етикетка

Вимога маркування згідно з Директивою ATEX 94/9//ЄС, додаток II 
Пакувальна етикетка QTC 2,5Назва та адреса виробника

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germany

Позначення типуQTC 2,5
Дата виробництва13.09.2010 (приклад)
Шифр уповноваженого органу (KEMA)0344
Пройдено типові випробування згідно з Директивою ATEX 94/9ЄСX
Категорія2
Група пристроюII
Умовне позначення для газовибухозахистуG
Умовне позначення для пиловибухозахистуD

Вибухозахист: теорія та практика

Основі принципи вибухозахисту  

Брошура про вибухозахист

Тема вибухозахисту актуальна не лише в хімічній і нафтохімічній галузі, але й під час проектування, монтажу та експлуатації іншого обладнання. Високий рівень потенційної небезпеки існує і в таких безпечних на перший погляд галузях, як харчова промисловість.

У цій брошурі розглядаються ризики в потенційно-вибухонебезпечних середовищах. Вона стане у пригоді в повсякденній роботі.

Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Основні принципи застосування клем у вибухонебезпечному середовищі

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити