Клемні блоки для вибухонебезпечних середовищ

Клемні блоки для вибухонебезпечних середовищ

Дозволено для застосування у стандартних вибухонебезпечних середовищах

Правильне рішення для кожного вибухонебезпечного застосування.

Область пошуку Клемні блоки для вибухонебезпечних середовищ

Показати всі продукти даної категорії

Компанія Phoenix Contact пропонує для технологій виробничих процесів широку програму з’єднувачів із допуском для вибухонебезпечних середовищ. Завдяки високоякісним матеріалам контактів та ізоляції блоки клем особливо підходять для суворого і вибухонебезпечного промислового оточення. Дозволені для застосування у вибухонебезпечному середовищі клеми — це стандартні блоки клем. Окрім відповідності звичним у цій галузі нормам, згідно зі стандартом IEC/EN 60079-7 вони мають сертифікат IECEx і ATEX одного з випробувальних центрів, авторизованих ЄС.

Переваги

  • Широкий асортимент стандартних клем із усіма технологіями з’єднання з відповідністю класу вибухозахисту
  • Безпечне використання завдяки високоякісним матеріалам контактів
  • Рішення для економії місця завдяки компактним клемам із тримачем запобіжника і клемам із розмикачем

Клеми для підвищеного вибухозахисту «е» у вибухонебезпечній зоні 1 і 2 та/або 21 і 22

Клеми для підвищеного вибухозахисту «е»  

Клеми для підвищеного вибухозахисту «е»

Блоки клем відповідають вимогам щодо підвищеного вибухозахисту «е» за умови встановлення згідно з інструкціями. Таким чином, клеми допущені для встановлення в зоні 2 і, насамперед, у зоні 1, тобто власне у вибухонебезпечному середовищі. Однак останнє лише за умови, що клеми встановлено у з’єднувальних коробках. З’єднувальні коробки також повинні мати відповідність для використання у вибухонебезпечних середовищах «e» та відповідати ступеню захисту щонайменше IP54.

Детальну інформацію щодо клем у зонах Ex e і Ex i можна знайти у розділі завантажень для відповідної клеми.

Клеми для іскробезпеки ступеня захисту «i» у вибухонебезпечній зоні 0, 1 і 2 та/або 20, 21 і 22

Клеми для іскробезпеки ступеня захисту «i»  

Клеми для іскробезпеки ступеня захисту «i»

Для застосування в іскробезпечних ланцюгах «i» для клем не потрібна окрема відповідність. У таких ситуаціях окрім клем із відповідністю Ex e можуть також застосовуватись інші стандартні клеми з урахуванням вимог стандарту IEC/EN 60079-11.

Клеми для ступеня захисту Ex nA / Ex ec у вибухонебезпечній зоні 2 та/або 22

Іскробезпека Ex nA  

Клеми для ступеня захисту nA/ec

Широкий асортимент роз’єднувальних клем і клем для установки запобіжників пропонує численні рішення для вибухонебезпечних середовищ. Поєднання тримача запобіжника, проходу та контакту PE дозволяє виконувати електромонтаж екранованих сигнальних кіл, наприклад, за допомогою лише однієї багаторівневої клеми для установки запобіжників.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити