Блоки клем для систем захисту та керування

Блоки клем для систем захисту та керування

Інноваційні та точні

CLIPLINE complete є системним модульним набором, що відповідає особливим вимогам систем захисту та керування.

Назад до Клемні блоки

Категорії

Область пошуку Блоки клем для систем захисту та керування

Показати всі продукти даної категорії

Компанія Phoenix Contact пропонує оптимальне рішення для будь-якого застосування, від вимірювальних клем з повзунковим розмикачем до тестової штекерної системи FAME. Ці уніфіковані аксесуари для індивідуального використання разом з вільним вибором з'єднувальних технологій роблять систему CLIPLINE complete функціональним системним модульним набором для систем захисту та керування.

Переваги

  • Гнучкість застосування завдяки широкому асортименту продукції для виробництва та розподілу електроенергії
  • Наочність та безпека завдяки однозначним комутаційним положенням та можливості нанесення крупного маркування
  • Сумісність із системою CLIPLINE complete

Системний модульний набір — оптимальне рішення для будь-яких вимог

Компанія Phoenix Contact пропонує оптимальне рішення для будь-якого застосування, від вимірювальних клем з повзунковим розмикачем до тестової штекерної системи FAME. 

CLIPLINE complete — ваша модульна система для енергетики:

  • Індивідуально застосовувані, уніфіковані системні аксесуари CLIPLINE complete
  • Гнучкі можливості вибору з’єднувальної технології та способу монтажу
  • Просте конструювання за допомогою програмного забезпечення для проектування CLIP PROJECT

Тестові штекерні системи та вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем у порівнянні

Системний модульний набірФункція
Системний модульний набір — оптимальне рішення для будь-яких вимог

FAME 3

Тестова штекерна система складається з:

  • випробувального блоку
  • тестового штекера
  • сервісного штекера
     

Перевірка з автоматичним випереджальним коротким замиканням. Паралельна комутаційна послідовність в окремих блоках. Автоматична функція короткого замикання трансформатора здійснюється за допомогою перемичок, що вставляються у випробувальний блок.

З'єднувальна технологія: гвинтове з'єднання для кільцевих і вилкових кабельних наконечників

FAME 2

Тестова штекерна система складається з:

  • випробувального блоку
  • тестового штекера

Перевірка з автоматичним випереджальним коротким замиканням. Об'єднання в блок у вигляді програмної послідовності примусової комутації. Автоматична функція короткого замикання трансформатора здійснюється за допомогою перемичок, що вставляються в тестовий штекер.

З'єднувальна технологія: з’єднання Push-in та гвинтове з’єднання

FAME 1

Тестова штекерна система складається з:

  • випробувального блоку
  • тестового штекера
  • робочого штекера

Перевірка з автоматичним випереджальним коротким замиканням. Паралельна комутаційна послідовність в окремих блоках. Автоматична функція короткого замикання трансформатора здійснюється за допомогою перемичок, що вставляються у випробувальний блок.

З'єднувальна технологія: гвинтове з’єднання

ME — вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем

Складові системи:

  • Індивідуально приєднувані окремі клеми, що відповідають специфіці застосування.

Коротке замикання здійснюється вручну за допомогою комутаційних або вставних перемичок. Послідовний контроль перетворювача.

З'єднувальна технологія: з'єднання Push-in, гвинтове з’єднання, пружинне з’єднання, гвинтове з'єднання для кільцевих і вилкових кабельних наконечників, вставні рішення для з’єднання

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити