Модульні клеми для технологічного обладнання

Модульні клеми для технологічного обладнання

Інноваційні та точні

Інноваційні клеми для особливих вимог технологічного обладнання.

Назад до Клемні блоки

Категорії

Область пошуку Модульні клеми для технологічного обладнання

Показати всі продукти даної категорії

Одним з важливих критеріїв надійності комплектного обладнання у технологіях виробничих процесів вважається якість електричних контактних точок. Компанія Phoenix Contact пропонує вам широкий асортимент блоків клем із допуском для вибухонебезпечних середовищ. Для впорядкування та розподілу сигналів доступні інноваційні та компактні розподільні клеми та клеми розподілу потенціалів.

Переваги

  • Широкий асортимент стандартних клем із відповідністю класу вибухозахисту
  • Компактні функціональні клеми та клеми для установки запобіжників для під’єднання сигнальних провідників
  • Компактне під’єднання сигнальних провідників з інноваційними розподільними та матричними клемами

Блоки клем для вибухонебезпечних середовищ

Клемні блоки для вибухонебезпечних середовищ  

Клемні блоки для вибухонебезпечних середовищ

Асортимент клем із допуском для вибухонебезпечних середовищ для всіх технологій підключення поєднує прохідні клеми, клеми заземлення, багатовивідні, багаторівневі та сильнострумові клеми до 240 мм2. Роз’єднувальні клеми та клеми для установки запобіжників пропонують численні компактні рішення для під’єднання сигнальних провідників у вибухонебезпечному середовищі.

Клеми з ножовим розмикачем — компактні та функціональні

Клеми з ножовим розмикачем шириною 3,5 мм  

Клеми з ножовим розмикачем шириною 3,5 мм

З компактними клемами з ножовим розмикачем ви можете реалізувати досі недосяжну для модульних клем щільність сигналу. Таким чином при підключенні контролера ви можете заощадити до 30 відсотків місця в розподільній шафі.

Розподільні клеми — надзвичайно компактні

Розподільні клеми PTRV  

Розподільні клеми PTRV

Компактні розподільні клеми PTRV служать для впорядкованого розподілу сигналів у системах автоматизації. Електромонтаж великої кількості провідників полегшується завдяки окремим ярусам різного кольору. Разом із фронтальним електромонтажем це запобігає помилкам підключення. Розподільні клеми синього кольору пропонуються для використання в ланцюгах безпеки вибухозахищених систем із напругою до 60 В. Доповнюють асортимент розподілювачі потенціалів відповідної форми та широкий вибір аксесуарів.

Матричні клеми — з точною кількістю полюсів та урахуванням специфіки застосування

Матричні клеми PTMC  

Матричні клеми PTMC

Матричні клеми PTMC своєю компактною конструкцією забезпечують найвищу щільність сигналів під час кросування в системах автоматизації. Модульна конструкція з точною кількістю полюсів і кольоровими матричними елементами дозволяє виконувати компактний, упорядкований та безпомилковий електромонтаж. Матричні клеми синього кольору пропонуються для використання в ланцюгах безпеки вибухозахищених систем з напругою до 60 В.

Розподільні коробки та порожні корпуси

Розподільні коробки та порожні корпуси CLIPSAFE  

Розподільні коробки та порожні корпуси CLIPSAFE

Разом із CLIPSAFE від Phoenix Contact ви отримуєте інноваційний асортимент високоякісної продукції, що включає в себе порожні корпуси, оброблені порожні корпуси та розподільні коробки з високоякісної сталі та поліефіру. CLIPSAFE можна використовувати з відповідними допусками у вибухонебезпечному середовищі.

Асортимент корпусів вражає своєю різноманітністю та різносторонністю, та переконує точністю розрахунку для використання у вашій системі.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити