Назад до огляду

Захист від дотику

IEC 60529 / DIN EN 50274 — електричні конструкції та установки мають гарантувати високий рівень безпеки для сервісних техніків у випадках необхідності обслуговування або завдань із вимірювання та перевірки.

Випробування на безпеку дотику за допомогою тестового пальця діаметром 12,5 мм  

Випробування на безпеку дотику за допомогою тестового пальця діаметром 12,5 мм

IEC 60529 / DIN EN 50274 — електричні конструкції та установки мають гарантувати високий рівень безпеки для сервісних техніків у випадках необхідності обслуговування або завдань із вимірювання та перевірки.

Інструкція із запобігання нещасним випадкам BGV A 2, видана професійною спілкою точної механіки та електротехніки, призначена для користувачів електричних установок та має на меті запобігання ураженням електричним струмом завдяки особливим вимогам щодо безпеки. Ця інструкція містить постанови щодо безпечних зазорів для роботи, обслуговування та епізодичного використання поблизу небезпечних для дотику частин, так званих «активних частин» низьковольтних установок до 1000 В~ та 1500 В–. Робота в активних частинах, які небезпечні для дотику, дозволяється тільки після встановлення знеструмленого стану. Виконувати обслуговування поблизу активних частин дозволяється тільки тоді, коли ці частини знеструмлені або захищені від прямого дотику (§ 6). Під час роботи поблизу активних частин засобами безпеки вважаються: знеструмлення на період роботи або захист від дотику шляхом екранування або обмеження під час роботи, або гарантія того, що допустимі межі наближення не будуть порушуватися (§ 7).

Випробування на безпеку дотику за допомогою тестової кулі з діаметром 50 мм  

Випробування на безпеку дотику за допомогою тестової кулі

Робота в активних частинах, які небезпечні для дотику, дозволяється тільки після встановлення знеструмленого стану. Виконувати обслуговування поблизу активних частин дозволяється тільки тоді, коли ці частини знеструмлені або захищені від прямого дотику (§ 6). Під час роботи поблизу активних частин засобами безпеки вважаються: знеструмлення на період роботи або захист від дотику шляхом екранування або обмеження під час роботи, або гарантія того, що допустимі межі наближення не будуть порушуватися (§ 7). Для використання елементів, таких як кнопки, перекидні важелі, поворотні кнопки поблизу частин, небезпечних для дотику, введено поняття «епізодичне використання». Згідно зі стандартом VDE 0105-1 ним вважається «Обслуговування з частковим захистом від прямого дотику». Детальне визначення «епізодичного використання» наведено у стандарті DIN EN 50274. Тут, поміж іншого, встановлено, наскільки далеко активні частини поблизу елементів керування повинні бути захищені від дотику. Стандарт створює визначення «Захищеного простору для епізодичного використання»: це простір, в який під час використання можуть потрапити руки. Важливо, щоб активні частини зони, яка означена рівною кривою від 30 мм радіусу, були виконані із захистом від дотику, тобто частини електричних пристроїв, небезпечні для дотику, не повинні бути доступні для дотику за допомогою прямого тестового пальця згідно зі стандартом IEC 60529/DIN VDE 0470-1 (тестовий палець).

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
Технологія з’єднання Push-in

1,5 мільярда контактів вподобали це

Push-in, технологія з’єднання майбутнього: результат багаторічного досвіду розробок і ноу-хау від Phoenix Contact. Скористайтеся перевагами простого електромонтажу без використання інструментів завдяки широкому асортименту продукції з технологією з’єднання Push-in від польових пристроїв до контролера.

Дізнатися більше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Конфігуратори

Знайдіть оптимальне рішення за допомогою конфігураторів продукції

Конфігуратори продукції
Детальніше

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити