Планшетні ПК

Портативні та універсальні

Портативні та універсальні

Використовуйте ваші ППК безпосередньо на установці та підтримуйте найкращий зв’язок із мережею без жодних кабелів.

Назад до Промислові ПК

Категорії

  • Список продукції: планшетні ПК
    Планшетні ПК

    Мобільні промислові ПК у плоскому та міцному планшетному корпусі. Завдяки радіозв'язку вони оптимально підходять для великих установок.

Область пошуку Планшетні ПК

Показати всі продукти даної категорії

Використовуйте переваги сучасних мереж та працюйте на своєму портативному промисловому ПК безпосередньо на місці. Міцні планшетні ПК від Phoenix Contact — це відповідне рішення для реалізації робочих операцій та процесів на професійному рівні всередині промислових приміщень і за їх межами.

Переваги

  • Висока продуктивність процесора та відеокарти завдяки використанню високоефективних ЦП Intel® Core™ i5 четвертого покоління або сучасних ЦП Intel® Celeron®
  • Візуалізація процесів на великому 13,3-дюймовому дисплеї з високою роздільною здатністю (Full HD) та антивиблисковим покриттям
  • Зручність користування завдяки приємному та практичному промисловому дизайну
  • Повний захист від пилу та бризок води: ступінь захисту корпусу — IP53, передньої панелі — IP65
  • Безпроводове підключення до мережі: обмін даними через WLAN, Bluetooth або UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити