Системні кабелі для систем керування

Промисловий електромонтаж

Ефективний електромонтаж

Поєднуйте компоненти своєї системи автоматизації швидко, наочно і безпомилково.

Назад до Продукція

Категорії

  • Розподільник потенціалів
    Розподільники потенціалу

    Розподільники потенціалів підходять для універсального застосування, оскільки вони розраховані на 250 В/30 A. Вони оснащуються гвинтовими та пружинними з’єднаннями.

  • Універсальні кабелі
    Універсальні кабелі

    Універсальні кабелі з'єднують швидко і безпомилково пристрій автоматизації з модулями.

  • Універсальні модулі
    Універсальні модулі

    Універсальні модулі з'єднують різні штекерні роз'єми з гвинтовими або пружинними клемами за схемою 1:1.

Область пошуку Системні кабелі для систем керування

Показати всі продукти даної категорії

Сучасні машини та обладнання стають дедалі складнішими. Наслідком цього є збільшення витрат на електромонтаж окремих компонентів системи автоматизації. Асортимент продукції компанії Phoenix Contact включає в себе компактні рішення, що роблять можливими просте планування, монтаж та введення в експлуатацію. Це дозволяє заощадити час і значно скоротити ваші витрати.

Переваги

  • Гнучкі можливості з’єднання: гвинтове, пружинне та технологія з’єднання Push-in
  • Зручний монтаж завдяки використанню вставних компонентів
  • Швидке та безпомилкове виконання робіт за допомогою підготовлених системних кабелів
  • Широкі можливості використання завдяки універсальним компонентам

Асортимент продукції

Асортимент продукції: системний кабель  

Огляд компонентів

Вимоги вашої системи визначають, які з компонентів асортименту продукції будуть застосовуватись.

При використанні системного кабелю, конфігурація якого залежить від системи керування, йдеться про сучасну концепцію електромонтажу, узгоджену між фронтальним адаптером, системним кабелем та модулем.

На противагу цьому, універсальні модулі не залежать від систем керування і особливо придатні до використання тоді, коли в розподільній шафі є компоненти автоматизації з великою кількістю з’єднувачів. Характерним для таких модулів є з'єднання 1:1. Модулі дозволяють виконувати упорядковане підключення польових сигналів за допомогою гвинтового і пружинного з’єднання, а також технології Push-in.

Для розподілу напруги керування та робочої напруги можна використовувати розподільники потенціалів, що пропонуються у різних варіантах виконання. Гнучкість застосування забезпечується завдяки різній кількості рівнів потенціалу та з’єднувальних клем.

Універсальні кабелі швидко й безпомилково з'єднують рівні керування та сигналів.

Індивідуальні вимоги застосування реалізуються за допомогою продукції, виготовленої у відповідності до вимог клієнта.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системні кабелі для систем керування

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити