Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі

Потрібно лише підключити

Швидкий, надійний і правильний електромонтаж

Системний кабель VARIOFACE просто та безпомилково з’єднує контролер із пристроями польового рівня.

Назад до Системні кабелі для систем керування

Категорії

  • Список продукції: модулі
    З’єднувальні модулі для контролерів

    Модулі використовуються в комбінації з відповідними фронт-адаптерами та з’єднуються за допомогою системних кабелів.

  • Список продукції: фронт-адаптери
    Фронт-адаптери для систем керування

    Пропонуємо фронт-адаптери для різних систем керування. Під’єднання здійснюється за допомогою системного кабелю.

Область пошуку Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі

Показати всі продукти даної категорії

Системний кабель VARIOFACE являє собою концепцію електромонтажу, спеціально розроблену для сполучення з модулями вводу/виводу різних пристроїв автоматизації. Замість традиційного дорогого й складного електромонтажу за допомогою окремих проводів тут використовуються вставні елементи. Скористайтеся перевагами швидкого, наочного та безпомилкового електромонтажу.

Переваги

  • Неперевершена багатофункціональність: вибір різноманітних функцій, таких як реле, твердотіле реле або прохідне з’єднання
  • Індивідуальний тип конструкції завдяки 1-, 2- або 3-провідниковій технології з’єднання
  • Гнучкість — використання гвинтового, пружинного з’єднання або технології з’єднання Push-in
  • Швидкий, безпомилковий та уніфікований електромонтаж завдяки попередньо підготованим до під’єднання системним кабелям
  • Просте планування з таблицями відповідності проектування та онлайн-селектором

Огляд системи

Компоненти системи  

Системний кабель VARIOFACE зі вставними компонентами

Системний кабель VARIOFACE складається з наступних компонентів:

1) Фронт-адаптер

Розподіляє сигнали, що дозволяє відмовитись від дорогого монтажу за допомогою окремих проводів. Він просто вставляється у підходящу плату вводу/виводу контролера. В асортименті рішення для систем керування виробництва наступних компаній: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Системний кабель

За допомогою готового системного кабелю відбувається передача сигналів від контролера до модуля. Вони пропонуються у різних виконаннях (довжина, кількість полюсів та екранування).

3) Модулі

Модуль передає сигнали керування та польові сигнали. І тут ви можете скористатися перевагами розмаїття програми продукції. В асортименті модулі з різними з’єднувальними технологіями, параметрами габаритної ширини та функціями.

Традиційний електромонтаж з використанням окремих жил у порівнянні з системним кабелем

Електромонтаж з використанням окремих жил  

Традиційне кабельне з’єднання з використанням окремих жил

Традиційний електромонтаж за допомогою окремих жил

Електромонтаж периферії за допомогою окремих жил займає багато часу і пов'язаний з високою вірогідністю помилок.

Характеристики:

  • Висока трудомісткість через необхідність виконувати окремі роботи, такі як вкорочення, зняття ізоляції, нанесення написів, обтискання і вкладання жил
  • Кожне окреме підключення жили стає можливим джерелом помилок
  • В пучках кабелів розібратися непросто.
  • Кропіткий пошук помилки
  • Максимальна гнучкість завдяки окремим жилам
Системний кабель  

Системний кабель VARIOFACE

Системний кабель VARIOFACE

При використанні системного кабелю йдеться про узгоджену концепцію електромонтажу між фронт-адаптером, системним кабелем та модулем.

Характеристики:

  • Вставні компоненти забезпечують швидке та безпомилкове підключення
  • 90 % економії часу порівняно з традиційним електромонтажем з використанням окремих жил

Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі для електромонтажу для передачі сигналів та живлення

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling з польовим з’єднанням з програмою блочних клем

Передавайте за допомогою універсальних фронт-адаптерів VIP-Power Cabling сигнали будь-якого типу через систему Plug-and-Play на модулі контролера SIMATIC S7-300. Варіанти адаптера зі з’єднувачем COMBI або відкритим кінцем проводу підходять для електромонтажу для передачі сигналів та живлення. Надійно і гнучко реалізовуйте системи з різними комутаційними вимогами. Завдяки польовому підключенню до блоків клем серії CLIPLINE complete ви також зможете скористатися повною функціональністю блочних клем.

Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі з адаптером PLC-V8

PLC-INTERFACE з адаптером системного кабелю  

Модульна релейна система з системним підключенням

Адаптер кабельного з'єднання дозволяє швидко і безпомилково виконувати підключення релейних модулів до рівня керування. У цьому рішенні поєднані властивості системних кабелів PLC-INTERFACE та VARIOFACE. Вхідний та вихідний модуль завдяки модульній конструкції дозволяє виконувати комплектування з урахуванням параметрів каналів залежно від вимог до комутації.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системні кабелі для систем керування

Сервіс


Системне кабельне з’єднання VARIOFACE

Властивості та переваги системного кабельного з’єднання VARIOFACE.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити