Захист від перенапруги для джерела живлення

Захист від перенапруги для джерела живлення

Висока потужність

Захист від перенапруги для будь-яких вимог — від джерела живлення до кінцевого пристрою.

Назад до Захист від перенапруги та фільтр придушення перешкод

Категорії

  • Комбінований розрядник типу 1/2
    Блискавкозахисний розрядник

    Комбіновані розрядники типу 1/2 від Phoenix Contact базуються на технології іскрових розрядників і забезпечують рівень захисту розрядника для захисту від перенапруги типу 2.

  • Поєднання розрядників типу 1+2
    Поєднання розрядників типу 1+2

    Унікальне поєднання розрядників типу 1+2 від Phoenix Contact пропонує два повноцінні класи розрядників лише в одному пристрої захисту

  • Пристрій захисту від перенапруги типу 2
    Пристрій захисту від перенапруги типу 2

    Розрядники на основі варисторів для захисту від перенапруги типу 2 від Phoenix Contact універсальні в застосуванні. Найвужчі пристрої захисту мають ширину лише 12 мм на канал.

Область пошуку Захист від перенапруг для систем електричного живлення

Показати всі продукти даної категорії

Наші пристрої захисту від перенапруги типів 1/2, 2 або 3 забезпечують надійний захист ваших електронних пристроїв. В асортименті зручні готові до встановлення рішення для будь-яких сфер застосування.

Переваги

  • Сумісність з усіма популярними системами електричного живлення завдяки потужним компонентам
  • Максимальна експлуатаційна готовність завдяки технології іскрового проміжку без струму післядії
  • Комплексний захист на всіх рівнях завдяки узгодженим між собою пристроям захисту
  • Компактний та економічно вигідний монтаж завдяки вузькій конструкції
  • Точно знати, що відбувається, — завдяки завчасній перевірці штекерних пристроїв захисту

Асортимент продукції Safe Energy Control

Захист від перенапруги для систем живлення  

Захист від перенапруги для систем живлення

Safe Energy Control, скорочено SEC, — це серія виробів, що вирізняються надзвичайною довговічністю та максимальною потужністю у сфері захисту від блискавок та перенапруги. Революційна технологія іскрового розрядника надійно виключає вірогідність виникнення будь-яких струмів післядіi. Завдяки цьому навантаження на все обладнання зводиться до мінімуму. Розрядники для захисту від перенапруги працюють непомітно, захищаючи всю установку. Рішення без вхідних запобіжників доступні для будь-яких застосувань. Вироби серії SEC доповнюють універсальні штекерні роз’єми.

Комбінований розрядник типу 1/2

Блискавкозахисний розрядник / комбінований розрядник типу 1/2 для систем живлення  

Комбінований розрядник типу 1/2 — FLT-SEC-P-T1-3S-350

Кожен блискавкозахисний розрядник типу 1 відповідає найвищим вимогам щодо пропускної здатності. Разом із цим він також є пристроєм захисту від перенапруги (SPD) типу 2. Свідоцтво про категорію випробувань II блискавкозахисного розрядника типу 1 є надлишковою інформацією і не відображає додаткову кваліфікацію. Тому такі пристрої захисту називають комбінованими розрядниками (SPD типу 1/2). Тож комбінований розрядник є пристроєм захисту, що відповідає обом категоріям випробувань.

Комбінація розрядників типу 1+2

Комбінація з блискавкозахисних розрядників типу 1 та розрядників для захисту від перенапруги типу 2 в одному виробі  

Комбінація розрядників типу 1+2 — FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Комбінація розрядників типу 1+2 значно відрізняється від комбінованого розрядника типу 1/2. Комбінація розрядників типу 1+2 складається з двох незалежних пристроїв захисту, паралельно підключених на дуже обмеженій площі. Іскровий проміжок для комутації напруги (SPD типу 1/2) оптимально працює в поєднанні з варистором, що обмежує напругу (SPD типу 2).  Таким чином два незалежні пристрої захисту в одному компактному модулі забезпечують оптимальний відгук, найкращий захист обладнання та подовження строку експлуатації компонентів.

Пристрої захисту від перенапруги типу 2

Пристрій захисту від перенапруги типу 2  

Пристрій захисту від перенапруги типу 2 — VAL-SEC-T2-3S-350

Пристрої захисту від перенапруги (SPD) типу 2 зазвичай встановлюють у схемах вторинного розподілу або в розподільних шафах машин. Вони утворюють другий рівень захисту в трирівневій концепції захисту від перенапруги. SPD типу 2 мають надійно відводити перенапругу, що виникає внаслідок непрямих ударів блискавки або комутаційних операцій. Перенапруга внаслідок комутаційних операцій зазвичай є дуже динамічною і виникає набагато частіше, ніж перенапруга внаслідок ударів блискавки. Тут добре показала себе технологія зі швидким відгуком, наприклад варистори.

Захист пристроїв типу 3

Пристрій захисту від перенапруги для кінцевих пристроїв типу 3  

Захист пристроїв типу 3 — PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Пристрої захисту від перенапруги типу 3 зазвичай встановлюють безпосередньо перед кінцевими приладами, що потребують захисту. Тому їх також описують як технологію захисту пристроїв. Залежно від умов монтажу SPD типу 3 доступні в різних виконаннях:

  • пристрої для монтажу на DIN-рейку;
  • пристрої для вбудовування в розетки

Захист на будь-який випадок

Схематичне зображення рівня захисту  

Рівень захисту розрядників різного типу

Перенапруги можуть порушувати нормальну роботу систем. Без надійного захисту це тягне за собою значні витрати на ремонт пошкодженого або придбання нового обладнання.

Багаторівнева концепція Phoenix Contact забезпечує ефективний захист установок і пристроїв.

  • Рівень захисту типу 1:
    потужний блискавкозахисний розрядник (комбінований розрядник типу 1/2 або комбінація розрядників 1+2)
  • Рівень захисту типу 2:
    захист від перенапруги, необхідний для кожного джерела електричного живлення
  • Рівень захисту типу 3:
    захист від перенапруги чутливих кінцевих пристроїв

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги для монтажу в будівлі

Сервіс


Захист від перенапруги для системи електричного живлення

Навчальний модуль із захисту від перенапруги для системи електричного живлення.


Нове винайдення захисту від перенапруг

Особлива довговічність завдяки технології Safe Energy Control Technology.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити