Назад до огляду

Модульність і рознімний принцип — розрядники для захисту від перенапруг типу 2

Пристрої VALVETRAB MS розраховані на різну номінальну напругу та постачаються в різних класах потужності. Ми спростили вам вибір — до ваших послуг готові до монтажу блочні розрядники для різних ситуацій використання.

Рознімний принцип, автоматичне кодування

Phoenix Contact VALVETRAB MS із готовими до монтажу блочними розрядниками  

VALVETRAB MS із готовими до монтажу блочними розрядниками

До лінійки продукції VALVETRAB MS належать вставні модульні розрядники для захисту від перенапруг типу 2 із габаритною шириною від 17,5 мм на канал. Це відповідає одній стандартній одиниці ширини на телекомунікаційній стійці (horizontal pitch, HP).

  • Монтаж здійснюється з незначними витратами: готові до монтажу блочні розрядники дають змогу комбінувати виконання різних завдань.
  • Клеми Biconnect уможливлюють просте шунтування, наприклад для з’єднання з автоматичними вимикачами диференційного струму.
  • Помилка неможлива: під час першого підключення захисної вилки до базового елемента здійснюється механічне кодування. Це запобігає неправильному монтажу.
  • Без перерви в роботі: просто вийміть захисну вилку для вимірювання опору ізоляції або замініть її в разі перевантаження. Завдяки рознімному принципу переривати електричне живлення не потрібно.

Зручний контроль

Phoenix Contact VALVETRAB MS із тепловим пристроєм відключення  

VALVETRAB MS із тепловим пристроєм відключення

Усі вилки, що належать до лінійки продукції VALVETRAB MS, мають тепловий пристрій відключення.

Це гарантує безпеку.

  • Пристрій відключення в разі потреби відключає захисний елемент від мережі. Наприклад, це може вимагатися, коли потужний варистор перевантажувався надто часто або надто великою кількістю енергії.
  • Оптичний механічний індикатор несправності сигналізує про відключення. Водночас повідомлення про зміну статусу може передаватися через сухий перемикальний контакт.
  • Регулярні перевірки пристроїв захисту від перенапруг виконуються швидко та легко за допомогою CHECKMASTER — контрольного приладу для розрядників Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги для монтажу в будівлі

Сервіс

Захист від перенапруги для системи електричного живлення

Навчальний модуль із захисту від перенапруги для системи електричного живлення.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити