Назад до огляду

Розрядник типу 1 на варисторній основі

Потрібний захист від перенапруг для блискавкозахисту класів III та IV? Цим вимогам відповідають пристрої VALVETRAB MS-T1/T2, які не вимагають подальшого аналізу ризиків.

Високий рівень розряду

Основою розрядників VALVETRAB MS-T1/T2 є варистори; вони відрізняються високим рівнем розряду при низькій залишковій напрузі. Використовуйте ці пристрої для забезпечення відповідності вимогам класів блискавкозахисту III та IV.

  • Здатність відводити струм блискавки становить 12,5 кА на канал.
  • Доступний багатий вибір продукції для п’яти-, чотири- та трипроводових систем.
  • Користуватися пристроєм можна в усьому світі, навіть за нестабільного електричного живлення із сильними коливаннями напруги в мережі. Це забезпечується підтримкою усталеної напруги 335 або 175 В змінного струму.
  • Вставний фіксатор, який приводиться в дію однією рукою, забезпечує надійну посадку в умовах сильних вібрацій.
  • Регулярні перевірки пристроїв захисту від перенапруг виконуються швидко та легко за допомогою CHECKMASTER — контрольного приладу для розрядників Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги для монтажу в будівлі

Сервіс

Захист від перенапруги для системи електричного живлення

Навчальний модуль із захисту від перенапруги для системи електричного живлення.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити