Назад до огляду

Блискавкозахисні розрядники типу 1 — для жорстких промислових умов

Потрібний особливо міцний блискавкозахисний розрядник типу 1 для промислового застосування? POWERTRAB від компанії Phoenix Contact відповідає таким суворим вимогам.

Ефективний комплект для блискавкозахисту

POWERTRAB від компанії Phoenix Contact — це високоефективний блискавкозахисний розрядник типу 1.

  • Маючи розрахункову напругу 800 В змінного струму, POWERTRAB може легко застосовуватися в інформаційних мережах із напругою 690 В.
  • Тимчасові піки напруги до 1960 В змінного струму цей виріб витримує впродовж кількох сотень мілісекунд.
    Рівень розряду становить 35 кА на канал.
  • Міцна конструкція корпусу, а також здатність витримувати ударні навантаження із прискоренням до 25 g і вібрації з прискоренням до 5 g забезпечують придатність розрядників для експлуатації в жорстких умовах.
  • POWERTRAB міститься в повністю ізольованій оболонці, тому не є джерелом перешкод.
  • Багаторівнева система контролю функціонування сигналізує про стан пристрою: на місці за допомогою оптичного індикатора та дистанційно за допомогою контакту дистанційної сигналізації.
  • Пристрій розпізнає передкритичні стани та повідомляє про них.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги для монтажу в будівлі

Сервіс

Захист від перенапруги для системи електричного живлення

Навчальний модуль із захисту від перенапруги для системи електричного живлення.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити