Назад до огляду

Потужний і вузький захист від імпульсної перенапруги, тип 2

У кожній системі перерозподілу електроенергії має бути захист від імпульсної перенапруги типу 2. Лише так можна надійно захистити систему.

Обмеження пікової напруги

Захист від перенапруг типу 2 у системі перерозподілу  

Захист від перенапруг типу 2 у системі перерозподілу

VALVETRAB SEC із габаритною шириною всього 12 мм на кожен канал є найвужчим у світі розрядником для захисту від перенапруг типу 2. На габаритній ширині всього 48 мм можна реалізувати високоефективний захист від перенапруг у 5-проводовій системі.

Захист спрацьовує на рівні напруги 1,5 кВ і відповідає вимогам захисного пристрою 3-го типу. VALVETRAB SEC обмежує пікову напругу до рівня, безпечного для машин, установок і побутової техніки.

У промислових системах і системах будівель із зовнішнім блискавкозахистом захист від перенапруг типу 2 є другим рівнем захисту після блискавкозахисного розрядника типу 1. Пристрій для захисту від перенапруг справляється зі струмами короткого замикання до 50 кА і може використовуватись без попереднього запобіжника при номінальному струмі головного запобіжника до 315 A.

Висока розрахункова напруга дозволяє використання в усьому світі

Графік сфери застосування VAL-SEC-T2  

Сфера застосування VALVETRAB SEC

Розрядники VALVETRAB SEC мають високу розрахункову напругу 350 В змін.струму, тому їх можна застосовувати в усьому світі, навіть у нестабільних системах живлення зі значними коливаннями напруги в мережі.
У будь-якому випадку рівень спрацювання захисту комбінованого розрядника не перевищує 1,5 кВ.

 

Умовні позначення:

UC= розрахункова напруга розрядника
UTOV= вимога TOV відповідно до стандарту МЕК 61643-1
UN= номінальна напруга

Електромонтаж і маркування

Поворотні базові елементи та вставні модулі на VALVETRAB SEC від Phoenix Contact  

Базові елементи та вставні модулі можна повертати.

VALVETRAB SEC має симетричну конструкцію. Завдяки цьому базовий елемент і вставний модуль можна повертати на 180°.
 

Для вас це означає:

  • Особливе спрощення монтажу.
  • З’єднання завжди знаходяться з потрібного боку, звідки б ви не підводили лінії: згори чи знизу.
  • Довжина ліній зводиться до мінімуму.
  • Велика площа для маркування дозволяє читати його за будь-яких умов.

Здвоєні місця затискання на кожному каналі дозволяють виконувати V-подібний прохідний монтаж.

Рознімний принцип підключення

VALVETRAB SEC з універсальною технологією рознімного з’єднання  

Пристрої VALVETRAB SEC мають універсальну технологію рознімного з’єднання.

Важлива перевага VALVETRAB SEC: усі розрядники (у тому числі з іскровим зазором для заземлення нейтралі) універсально підходять до різних систем.

  • Для вимірювання параметрів ізоляції просто вийміть вставний модуль (захисну вилку). Не потрібно виконувати додаткові роботи з від’єднання та під’єднання.
  • У разі виникнення неочікуваних перевантажень окремих штекерів (наприклад, через дуже сильну перенапругу) можна швидко та без значних витрат заміняти штекери, що вийшли з ладу.
  • Регулярні перевірки пристроїв захисту від перенапруг виконуються швидко та легко за допомогою контрольного приладу для розрядників CHECKMASTER 2.

Зручний контроль

Індикатор стану на VALVETRAB SEC від Phoenix Contact  

Механічний індикатор стану на захисному штекері

Робочий стан усіх кіл захисту VALVETRAB SEC контролюється.

У випадку несправності тепловий розчіплювач здійснює відключення вставного модуля, що знаходиться між фазою та нейтраллю. Грамотно продумана сигналізація виводиться безпосередньо на модулі, енергія на це не витрачається.

Водночас із цим система контролює сухий перемикальний контакт. Це забезпечує дистанційну сигналізацію, яка спрощує технічне обслуговування.

На практиці це означає можливість переглядати стан розрядників у зручному для користувача місці.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги для монтажу в будівлі

Сервіс

Захист від перенапруги для системи електричного живлення

Навчальний модуль із захисту від перенапруги для системи електричного живлення.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити