Назад до огляду

Універсальне рішення для захисту людей і пристроїв

Шукаєте комбіноване рішення для захисту від перенапруг? Тоді вам якнайкраще підійдуть наші комбіновані розрядники з лінійки продукції VALVETRAB compact.

Універсальні рішення для різних потреб

Вузькі розрядники для захисту від перенапруг VALVETRAB compact мають габаритну ширину лише 12 мм на канал.

Тому вони дійсно універсально підходять для побудови індивідуальних рішень.

  • Розрядники комбінуються з додатковими функціями — це економить місце в розподільній шафі та спрощує електромонтаж.
  • Від систем на основі DIN-рейки до 60-міліметрових систем — у лінійці продукції VALVETRAB завжди знайдеться підхоже комбіноване рішення.

Концепція «2 в 1»

Phoenix Contact VAL-CP-RCD: комбінований захист від диференційного струму та перенапруг  

Захист від перенапруг і захист людей в одному пристрої

Все в одному корпусі: пристрій VAL-CP-RCD поєднує в собі функції автоматичного вимикача диференційного струму та розрядника для захисту від перенапруг типу 2.

До ваших послуг комбінований пристрій RCD (концепція «2 в 1»):

  • Пристрій з легкістю встановлюється в системи живлення та перерозподілу. Як і в разі використання звичайного автоматичного вимикача диференційного струму, підключається лише один пристрій, який, тим не менш, виконує дві функції захисту.
  • Компанія Phoenix Contact пропонує два варіанти комбінованих пристроїв RCD: з розрахунковим диференційним струмом 30 мА або як селективне рішення на 300 мА.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги для монтажу в будівлі

Сервіс

Захист від перенапруги для системи електричного живлення

Навчальний модуль із захисту від перенапруги для системи електричного живлення.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити