Назад до огляду

Блискавкозахисні розрядники типу 1 для будь-яких систем первинного розподілу

Блискавкозахисні розрядники типу 1 найкращим чином підходять для використання в системах первинного розподілу. У цих пристроях захисту використовуються високоефективні конструктивні елементи, перш за все з іскровим проміжком.

Комплексний захист

Блискавкозахисні розрядники типу FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS можуть застосовуватися в системах блискавкозахисту всіх класів.

FLASHTRAB SEC PLUS — це блискавкозахисні розрядники типу 1, з іскоровими проміжками без струму післядії. Потужні варіанти цієї лінійки продукції призначені для мереж змінного струму 440/690 В і є ідеальними для використання у вітроенергетичних та промислових установках. Для мереж змінного струму 230/400 В також передбачений повний асортимент блискавкозахисних розрядників типу 1 для 5-, 4- та 3-провідних систем.

  • Вони монтуються в системи первинного розподілу енергії в будівлях, а також у промислові системи, що мають зовнішній блискавкозахист або отримують живлення через повітряні лінії електропередач, в тому числі — безпосередньо перед лічильником.
  • Ці пристрої можна використовувати в різних країнах, адже вони мають високу розрахункову напругу.
  • Підтримка високої потужності короткого замикання та іскровий проміжок з функцією гасіння струму післядії роблять можливим використання в низьковольтних установках з високими струмами короткого замикання.
  • Вироби FLASHTRAB SEC PLUS завдяки високому рівню розряду відповідають експлуатаційним вимогам усіх класів блискавкозахисту.
  • Застосування без запобіжників при номінальному струмі головного запобіжника до 315 A.

Електромонтаж і маркування

Поворотні розрядники типу 1 FLT-SEC-P-T1  

Розрядники, що повертаються на 180°

FLASHTRAB SEC PLUS має симетричну конструкцію. Завдяки цьому базовий елемент і вставний модуль можна повертати на 180°.

Для вас це означає:

  • Особливе спрощення монтажу.
  • З’єднання завжди знаходяться з потрібного боку, звідки б ви не підводили лінії: згори чи знизу.
  • Довжина ліній зводиться до мінімуму.
  • Велика площа для маркування дозволяє читати його за будь-яких умов.

Здвоєні місця затискання на кожному каналі дозволяють V-подібний прохідний монтаж.

Підключення і від'єднання

Просте підключення і роз'єднання захисних штекерів  

FLASHTRAB SEC PLUS: просте підключення і роз'єднання

Важлива перевага FLASHTRAB SEC PLUS: усі розрядники (у тому числі з іскровим зазором для заземлення нейтралі) універсально підходять до різних систем.

  • Для вимірювання параметрів ізоляції просто вийміть штекер. Не потрібно виконувати додаткові роботи з від’єднання та під’єднання.
  • У разі виникнення неочікуваних перевантажень окремих захисних штекерів (наприклад, через дуже сильний розряд блискавки) можна швидко та без значних витрат заміняти штекери, що вийшли з ладу.
  • Регулярні перевірки пристроїв захисту від перенапруг виконуються швидко та легко за допомогою контрольного приладу для розрядників CHECKMASTER 2.

Зручний контроль

Індикатор стану та дистанційна сигналізація блискавкозахисних розрядників типу 1  

Індикатор стану безпосередньо на захисному штекері

Робочий стан усіх кіл захисту FLASHTRAB SEC PLUS контролюється.

У випадку несправності відбувається термічне відключення вставного модуля, що знаходиться між фазою та нейтраллю. Добре продумана сигналізація виводиться безпосередньо на модулі, без витрат енергії.

Водночас із цим система контролює сухий перемикальний контакт. Це забезпечує дистанційну сигналізацію, яка спрощує технічне обслуговування.

На практиці це означає можливість переглядати стан розрядників у зручному для користувача місці.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги для монтажу в будівлі

Сервіс

Захист від перенапруги для системи електричного живлення

Навчальний модуль із захисту від перенапруги для системи електричного живлення.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити