Захист від перенапруги для обладнання КВП

Комплексний захист

Захист багатьох сигналів

Потужні пристрої захисту з низьким рівнем захисту забезпечують оптимальний захист для ваших застосувань обладнання КВП.

Назад до Захист від перенапруги та фільтр придушення перешкод

Категорії

Область пошуку Захист від перенапруги для обладнання КВП

Показати всі продукти даної категорії

У системах вимірювання, керування та регулювання здійснюються контроль і активація великої кількості датчиків і виконавчих елементів. Відмова через перенапругу може мати дуже серйозні наслідки. Наші пристрої захисту від перенапруги дають змогу підібрати оптимальне рішення для будь-яких ситуацій, запобігаючи відмовам обладнання.

Переваги

  • Захист у точній відповідності до потреб — повний асортимент продукції для всіх популярних типів сигналів
  • Універсальність: типи та з’єднувальні технології адаптуються до ситуації використання
  • Проста перевірка завдяки вставному виконанню розрядника для захисту від перенапруг
  • Можливість використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах у всьому світі завдяки відповідності стандартам ATEX і IECEx

TERMITRAB complete — асортимент продукції з габаритною шириною від 3,5 мм

Лінійка продукції TERMITRAB complete  

Лінійка продукції TERMITRAB complete

TERMITRAB complete — це найвужчий захист від перенапруги для обладнання КВП. Ця лінійка продукції пропонує вам повний системний модульний набір. Ця лінійка охоплює широкий асортимент продукції: від простого одноступеневого захисту від перенапруги до багатоступеневих вставних варіантів із ножовим розмиканням, сигналізацією та функцією дистанційного сповіщення.

Найвужчий пристрій захисту від перенапруги лише 3,5 мм завширшки. Це дозволяє заощаджувати до 50 % місця порівняно з використанням варіантів із габаритною шириною 7 мм.

Пристрої захисту лінійки TERMITRAB complete пропонують механічну сигналізацію, яка повідомляє статус пристрою захисту без додаткової допоміжної енергії. Модуль дистанційної сигналізації, який можна замовити окремо, контролює до 40 пристроїв захисту оптичним шляхом. У разі термічного перевантаження модуль дистанційної сигналізації передає групове повідомлення через безпотенційний контакт, наприклад до диспетчерської.

 

PLUGTRAB PT- IQ — завжди знайте, що відбувається

Захист від перенапруги PLUGTRAB PT-IQ  

Однозначне кольорове кодування стану пристрою захисту

PLUGTRAB PT-IQ — система, що містить модуль живлення та дистанційної сигналізації й власне пристрої захисту від перенапруги. Модуль живить пристрої захисту електроенергією та виконує функції віддаленої групової сигналізації максимум для 28 захисних модулів.

На особливу увагу заслуговує багаторівнева дистанційна сигналізація та сигналізація пристроїв захисту. Вона забезпечує інтелектуальний контроль елемента схеми захисту, який відповідає за обмеження напруги.

Жовтий колір сигналу стану означає, що через часті перенапруги пристрій майже відпрацював свій ресурс. Пристрій захисту ще зберігає повну функціональну придатність. Установка залишається захищеною. Однак рекомендується заміна, яка дасть змогу уникнути позапланового технічного обслуговування.

  • Зелений колір: пристрій захисту в нормі
  • Жовтий колір: робочий ресурс майже вичерпано, рекомендується заміна
  • Червоний колір: перевантаження, необхідна заміна

SURGETRAB S-PT — встановлення безпосередньо на польовий пристрій

Захист від перенапруги SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT для прямого встановлення на польовий пристрій

SURGETRAB — це розрядники для захисту від перенапруг для всіх розповсюджених стандартних сигналів, які кріпляться безпосередньо на головку датчика за допомогою різьби для з’єднання. Такий вид монтажу заощаджує час та кошти, додаткова розподільна коробка для встановлення захисту від перенапруги не потрібна.

Також пропонуються варіанти підключення для наскрізного та паралельного електромонтажу. Таким чином захисна схема підключається до інтерфейсу чутливого елемента датчика на вибір послідовно або паралельно. Для паралельного підключення потрібна друга різьба для підключення на головці датчика.

Завжди відповідне рішення для захисту від перенапруги

Компанія Phoenix Contact пропонує інноваційні компоненти для захисту від перенапруги систем вимірювання, керування та регулювання (MCR).

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Рознімне виконанняxxx--
Індикатор стануx
(механічний)
x
(багатоступеневий)
---
Дистанційна сигналізація(замовляється окремо)x---
Механічна фіксаціяxx---
Іскробезпечне виконанняxxxxx
Конструктивна ширина3,5 мм / 6,2 мм17,5 мм17,5 мм6,2 мм137 мм / 79 мм
Технології з’єднанняPush-in/гвинтовеPush-in/гвинтовеГвинтовеГвинтовеПроводи

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги для пристроїв вимірювання, керування та регулювання (MCR)

Сервіс


Експлуатація PT-IQ

Проста побудова та швидкий електромонтаж з інтелектуальним захистом від перенапруги PLUGTRAB PT-IQ.


Захист від перенапруги для пристроїв вимірювання, керування та регулювання (MCR)

Навчальний модуль з захисту від перенапруги для пристроїв вимірювання, керування та регулювання (MCR).


PLUGTRAB PT-IQ

Навчальний модуль з інтелектуального системного захисту від перенапруги PLUGTRAB PT-IQ.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити