Назад до огляду

Сфери застосування

Сфери застосування

Модуль керування  

Модуль керування

Ви розробляєте, проектуєте та продаєте машини й установки, що розміщуються на великій площі? Ми вам допоможемо.
Лінійка продукції Phoenix Contact DUPLICON забезпечує наскрізний розподіл енергії за допомогою невеликої кількості компонентів. Завдяки рознімному принципу можна зручно готувати всі провідники та швидко підключати їх до установки.
Етажеркові з’єднувачі можна встановлювати, наприклад, для підключення таких споживачів енергії:

  • приводи;
  • нагрівальні елементи, машини для лиття під тиском;
  • джерела гідравлічної та пневматичної енергії;
  • компресори;
  • насоси;
  • прилади для струменевої обробки;
  • трансформатори;
  • перетворювачі.

Стаціонарний розподіл енергії

Стаціонарний розподіл енергії за допомогою DUPLICON  

Стаціонарний розподіл енергії за допомогою DUPLICON

Для стаціонарного розподілу енергії пропонуються два варіанти продукції DUPLICON:

  • T-Box: контактна вставка встановлена фіксовано біля споживача енергії. Бічний відвід кабелю може підключатися в будь-якому з чотирьох напрямків.
  • Безпосереднє підключення пристрою: цей варіант — завжди найвигідніший, однак вимагає конструктивної інтеграції.
    • Рознімний принцип підключення провідників під час введення в експлуатацію
    • Заміна пристроїв без переривання роботи для технічного обслуговування

Багаторівневий розподіл енергії

Багаторівневий розподіл енергії за допомогою DUPLICON  

Багаторівневий розподіл енергії за допомогою DUPLICON

Для багаторівневого розподілу енергії (принцип етажерки) підходять етажеркові розподілювачі DUPLICON. Вони забезпечують істотні переваги:

  • Можливість каскадування дає змогу попередньо готувати провідники систем розподілу енергії.
  • Принцип Plug & Play уможливлює швидке та безпечне введення в експлуатацію.
  • Якщо виникає потреба в технічному обслуговуванні, головна лінія живлення відділяється від споживача без переривання роботи всієї установки.
  • DUPLICON також призначений для підключення двигунів. Прямокутна конструкція вможливлює різні напрямки відводу кабелю.
  • Стійкий до вібрацій фіксатор здатний опиратися найсуворішим умовам експлуатації.

Назад до огляду
Багаторівневий розподіл енергії

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити