Багаторівневий розподіл енергії

Багаторівневий розподіл енергії

Компактний розподіл енергії

Гнучке постачання енергії на установки за допомогою компактного обладнання.

Назад до З’єднувачі

Категорії

Область пошуку Багаторівневий розподіл енергії

Показати всі продукти даної категорії

Необхідно розширити систему постачання енергії на установку, але місця дуже мало? Компанія Phoenix Contact пропонує стійкі з’єднувачі DUPLICON, що можуть поєднуватися за принципом етажерки.

Переваги

  • Високий рівень безпеки завдяки ступеню захисту IP67 та придушенню електромагнітних перешкод
  • Гнучке розширення установки завдяки етажерковому корпусу
  • Відсутність цілого рівня розподілення завдяки безпосередньому підключенню друкованої плати
  • Вільний вибір напрямку відводу кабелю завдяки прямокутній формі корпусу

Багаторівневе розміщення, системний підхід

Побудова систем DUPLICON  

Побудова систем DUPLICON

Зберігайте гнучкість: скористайтеся перевагами етажеркової системи DUPLICON. Вона складається всього з кількох компонентів і відрізняється неабиякою практичною зручністю та простотою складання.

  • Контактна вставка для друкованої плати — постачання енергії безпосередньо з друкованої плати на кілька з’єднувачів.
  • Міцний базовий корпус — придатний навіть для розміщення кількох етажеркових корпусів.
  • Етажеркова контактна вставка — з гвинтовим з’єднанням для провідників із перерізом від 0,2 до 4 мм² (без наконечника — до 6 мм²).
  • Етажерковий корпус — три напрямки відводу кабелю завдяки прямокутній конструкції.
  • Знімна кришка — перевіряти постачання енергії на установку можна навіть без відключення.

Розширюйте існуючі установки за лічені хвилини: зніміть кришку, вставте додаткову вилку, і на цьому все!

Контактні вставки

Контактні вставки DUPLICON  

Контактні вставки DUPLICON

Етажеркові контактні вставки дають змогу будувати численні системи. Модульні контактні вставки якнайкраще підходять для використання із приводами.

  • Квадратна конструкція корпусу відкриває гнучкі можливості вибору напрямку кабельного відводу.
  • Абсолютно стійка до вібрацій скоба-фіксатор розрахована на найсуворіші умови експлуатації.
  • Ця продукція відповідає вимогам залізничного стандарту EN 50155.
  • Стопорні рами з шарніром обладнані випереджальним контактом заземлення та можуть розмістити до трьох модульних контактних вставки зі стандартного асортименту.
  • Корпуси мають одне або два кабельних відгалуження різного розміру (залежно від типу кабельного вводу).

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Багаторівневий розподіл енергії

Компактний та гнучкий розподіл енергії.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити