Пружинне з’єднання

Перевірена вібростійкість

Перевірена вібростійкість

З’єднуйте провідники за допомогою пружинних контактів, що забезпечують стійкість до вібрації, газонепроникність і тривалу стабільність.

Назад до Модульні клеми

Категорії

  • Багатожильні клемні блоки
    Багатожильні клемні блоки

    Простий та надійний розподіл потенціалів за допомогою багатожильних клемних блоків провідниками різного типу та з різним поперечним перерізом.

  • Багаторівневі клеми
    Багаторівневі клеми

    Простий розподіл потенціалів в умовах браку місця. З багаторівневими клемами електромонтаж залишається зручним.

  • Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем
    Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем

    Схеми вимірювальних клем конструюються економічно за індивідуальним замовленням. Рішення зі вставними клемами надають ще більше технологічних переваг.

  • Вставні клеми
    Вставні клеми

    Потужний контакт та захищене від торкань з'єднання — розумні функції вставних клем.

  • Гібридні клеми
    Гібридні клеми

    Поєднання способу з’єднання в одній гібридній клемі і використання переваг обох технологій.

  • Заземлювальні клеми
    Заземлювальні клеми

    Швидке встановлення з’єднання РЕ: просто зафіксуйте заземлювальні клеми на DIN-рейці.

  • Клеми для встановлення запобіжників
    Клеми для встановлення запобіжників

    Багатосторонні клеми для сенсорної техніки та керування машинами: захист пристроїв, розподіл потенціалів і швидка ідентифікація несправностей.

  • Клеми для датчиків і виконавчих елементів
    Клеми для датчиків і виконавчих елементів

    Рівень сигналу, розподілення потенціалу та функція захисного провідника об’єднані в одній клемі — найкраще рішення для створення систем керування.

Область пошуку Пружинне з’єднання

Показати всі продукти даної категорії

В умовах високих вібраційних навантажень (на залізниці, у вітроенергетичних установках або машинобудуванні) необхідна максимальна надійність контактів. Пружинне з’єднання забезпечує довготривалий контакт: незалежно від дій оператора пружина завжди тисне на провідник з однаковим зусиллям.

Переваги

  • Відсутність зменшення перерізу в разі використання провідників із наконечником
  • Зменшення витрат на логістику завдяки уніфікованим аксесуарам
  • Широкий спектр аксесуарів: стандартизовані вироби для шунтування, випробування та маркування

Пружинне підключення проводу

Принцип дії пружинного з’єднання  

Надійний контакт, компактна конструкція

Пружинне з’єднання Phoenix Contact дуже зручне завдяки фронтальному підключенню:

  1. Відкрийте місце затискання за допомогою звичайної викрутки.
  2. Вкладіть провідник у клемний простір і приберіть викрутку. Контакт із провідником буде встановлено автоматично.

Великий простір затискання і водночас компактна конструкція — додаткові переваги запатентованої пружинної технології. За її допомогою можна монтувати навіть провідники з номінальним перетином (з наконечником або без). Мідні провідники будь-якого типу до 35 мм² затискаються без попередньої обробки.

Два функціональні отвори

Модульні клеми з перемичками  

Простий розподіл потенціалів за допомогою вставних перемичок

Лише за одну операцію можна підключити до 50 модульних клем — у цьому допоможуть перемички з різною кількістю полюсів (від двох до 50).

І це далеко не все: у двох функціональних отворах можна паралельно прокласти два потенціали через одне місце затискання. Просто вийміть окремі контактні язички зі стандартної перемички, і буде створено шунтування з пропусканням. Точки контакту можна додатково позначити.

Маркування великих поверхонь

Маркування місць затискання  

Ефективна робота завдяки однозначному маркуванню

Однозначне маркування місць затискання — запорука безпечного та швидкого монтажу. Окрім центрального маркування модульних клем можна маркувати й окремі місця затискання.

Найвища якість

Металеві та пластмасові деталі клеми  

Високоякісні металеві та пластмасові деталі

Наша мета — створювати надійні з’єднання. Для цього наша продукція повинна мати бездоганну якість. Перша передумова — правильний вибір матеріалів.

Металеві деталі зі стійких до корозії високоякісних мідних сплавів:

  • висока електропровідність;
  • незначне нагрівання;
  • захисне безсвинцеве гальванічне покриття — нікель або олово;
  • пружинний елемент з хром-нікелевої пружинної сталі високої міцності;

ізольований корпус з еластичної та стійкої до ударів пластмаси:

  • придатність до вторинної переробки, відсутність галогенів, стійкість до ультрафіолету;
  • висока стійкість до тропічного клімату та термітів;
  • температура експлуатації до 130 °C;
  • висока хімічна стійкість;
  • дуже повільне старіння;
  • сертифікація UL 94, клас займистості V0.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити