Реле контролю частоти обертання та стану зупинки

Реле контролю частоти обертання та стану зупинки

Безпечний і компактний моніторинг швидкості

Реле контролю частоти обертання та стану зупинки контролюють частини, що обертаються, та виконують безпечне вимкнення у разі потреби.

Назад до Безпечні комутаційні пристрої

Категорії

Область пошуку Реле контролю частоти обертання та стану зупинки

Показати всі продукти даної категорії

Зависока швидкість становить загрозу для людей і машин. За допомогою реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSRmotion здійснюється безпечне та швидке аварійне вимкнення.

Переваги

  • Економія місця до 75 % завдяки компактній конструкції
  • Просте конфігурування за допомогою кнопок на виробі або за допомогою програмного забезпечення PSRmotion
  • Максимальна сумісність завдяки контролю рухів за допомогою всіх стандартних типів датчиків
  • Максимальний захист від стороннього втручання за допомогою інноваційних механізмів

Компактне реле контролю частоти обертання та стану зупинки

Реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSRmotion  

Реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSRmotion

За допомогою комбінованого реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSR-MM30 крім стану спокою можна контролювати також три різні режими роботи. Завдяки надійному методу вимірювання PSR-MM30 забезпечує високий рівень експлуатаційної готовності.

  • Габаритна ширина 22,5 мм
  • Сумісність із сучасними енкодерами Safety до рівня повноти безпеки 3
  • Реєстрація рухів через енкодер або безконтактний вимикач
  • Релейні виходи з примусовою комутацією контактів, сигнальні виходи з можливістю налаштування параметрів
  • Моніторинг в режимі реального часу з програмним забезпеченням PSRmotion
  • Введення в експлуатацію через USB-порт
  • Сумісність із захисним вимикачем PSRswitch завдяки інтегрованому контролю захисних дверцят
  • До PL e і рівня повноти безпеки 3

Моніторинг в режимі реального часу з програмним забезпеченням PSRmotion

Програмне забезпечення PSRmotion  

Програмне забезпечення PSRmotion для компактних реле контролю частоти обертання та стану зупинки

Програмне забезпечення PSRmotion дозволяє зручно вводити в експлуатацію, налаштовувати та контролювати реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSR-MM30.

В процесі вимірювання в режимі реального часу ви можете візуалізувати траєкторії руху вашої машини.

Ви можете безкоштовно завантажити програмне забезпечення для Windows. Адаптація програмного забезпечення здійснюється через USB-інтерфейс.

Надкомпактне реле контролю стану зупинки без додаткового датчика

Реле контролю стану зупинки PSRmotion без датчика  

Надкомпактне реле контролю стану зупинки PSRmotion не потребує жодних додаткових датчиків

Реле контролю стану зупинки у вузькому корпусі PSR-MM25 контролює стан зупинки машини без використання додаткових датчиків і керує, наприклад, пристроєм блокування. Для визначення стану зупинки аналізується індукована напруга обмотки двигуна.

  • Габаритна ширина 12,5 мм
  • Просте введення в експлуатацію за допомогою кнопок конфігурування
  • Використання для машин із перетворювачами напруги та без них
  • Релейні виходи з примусовою комутацією контактів, два сигнальні виходи

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити