Розділовий іскровий розрядник

Блискавкозахист для трубопроводів

Блискавкозахист для трубопроводів

Захистить ваші ізолюючі фланці від пошкоджень через перенапругу.

Назад до Захист від перенапруги та фільтр придушення перешкод

Категорії

Область пошуку Розділовий іскровий розрядник

Показати всі продукти даної категорії

Уникайте відмов, простоїв або навіть витоків на трубопроводі та захищайте уразливі ізолюючі фланці від протікань. Розділовий іскровий розрядник надійно відводить перенапругу, забезпечуючи таким чином безперебійну роботу трубопроводу.

Переваги

  • Максимальний захист завдяки найвищому допустимому навантаженню струму блискавки класу H
  • Довговічність в екстремальних умовах завдяки відмінній корозійній стійкості
  • Оптимальний захист, узгоджені напруги реагування на набори ізоляторів для фланців
  • Універсальність застосування завдяки всесвітньо визнаним допускам у вибухонебезпечне середовище

Вирівнювання потенціалів для блискавкозахисту трубопроводів.

Ізолюючий фланець із розділовим іскровим розрядником  

Ізолюючий фланець із розділовим іскровим розрядником

Довгий строк експлуатації є необхідністю для промислового використання трубопроводів. Для захисту від іржі застосовується активна система захисту від корозії. У разі регулярного використання вона вимагає ізоляції металевої труби від потенціалу землі.

Для захисту ізоляції труби та ізолюючих поверхонь від пошкоджень внаслідок перенапруг використовуються розділові іскрові розрядники. В разі виникнення перенапруги розділовий іскровий розрядник стає низькоомним та відводить напругу. Таким чином виконується вирівнювання потенціалів для блискавкозахисту. Завдяки найвищому з можливих класу опору струму блискавки H (відповідно до МЕК 52561-3) можливо безпечно відвести навіть великі струми блискавки визначеним шляхом в землю.

Стійкі до імпульсного струму з’єднання

Розділовий іскровий розрядник із монтажним матеріалом  

Розділовий іскровий розрядник із монтажним матеріалом

Удар викликає дуже високий струм, що проходить через матеріал; аксесуари мають також надійно витримувати ці навантаження.

Тому всі частини аксесуарів, що використовуються для з’єднання розділового іскрового розрядника FLT-ISG від Phoenix Contact пройшли розрахунок параметрів відповідної пропускної здатності.

Під час встановлення розділового іскрового розрядника використовуйте перевірені аксесуари, щоб виключити небезпеку від іскр у потенційно вибухонебезпечний зоні.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити