Розподільні блоки, безгвинтові та європейські клеми

Розподільні блоки, безгвинтові та європейські клеми

Простота й зручність

Зняти ізоляцію, вставити й готово: такий нескладний спосіб використання безгвинтових клем.

Назад до Монтажні матеріали

Категорії

Область пошуку Розподільні блоки, безгвинтові та європейські клеми

Показати всі продукти даної категорії

Розподільні блоки із технологією з’єднання Push-in і гвинтовою технологією з’єднання постачаються готовими до під’єднання з різною кількістю полюсів, для різних варіантів монтажу та в різних кольорових варіантах. Безгвинтові та європейські клеми використовуються під час будь-якого монтажу в будівлі. Ми пропонуємо безгвинтові клеми в прозорому корпусі з технологією з’єднання Push-in. Можна також вибрати різні варіанти виконання європейських клем для жорстких і гнучких провідників.

Переваги

  • Готові до використання блоки для швидкого монтажу без необхідності ручного встановлення клем дозволяють заощадити до 80 % часу
  • Гнучка розбудова у вашій системі завдяки різним варіантам монтажу: монтаж на DIN-рейку, безпосередній монтаж або приклеювання
  • Економія до 50 % місця на DIN-рейці завдяки поперечному монтажу
  • Продуманий пружинний механізм забезпечує просте під’єднання та ускладнює випадкове від’єднання
  • Візуальний контроль крізь прозорий корпус безгвинтових клем
  • Вимірювання у змонтованому стані через вбудовані контрольні отвори
  • Надійне підключення завдяки конструктивному захисту провідників

Готові до використання блоки розгалужувачів Push-in PTFIX: розпакувати, під’єднати — готово!

Готові до підключення блоки розгалужувачів з технологією Push-in дозволяють виконувати простий та швидкий розподіл потенціалів  

Простий і швидкий розподіл потенціалів за допомогою готових до підключення блоків розгалужувачів із технологією Push-in

Готові до підключення блоки дозволяють швидко виконати монтаж без необхідності ручного встановлення клем і заощадити до 80 % часу. Для інтуїтивно зрозумілого та надійного монтажу блоки розгалужувачів і блоки подачі живлення з 6, 12 і 18 точками підключення можна придбати в одинадцяти кольорових варіантах.

Компактний монтаж без інструменту

Безгвинтові та європейські клеми Phoenix Contact  

Безгвинтові та європейські клеми Phoenix Contact

Мінімум зусиль: безгвинтові клеми під’єднуються просто та компактно.

Надійний електромонтаж
Компактні безгвинтові клеми від Phoenix Contact мають прозорий корпус, що забезпечує можливість візуального контролю. Це підвищує надійність електромонтажу.

Просте вставлення провідника
Європейські клеми використовуються для жорстких і гнучких провідників з перерізом до 25 мм2. Призматичний затискний елемент забезпечує просте вставлення провідника. Так створюється надійний контакт провідників, навіть без наконечників.

Мікророзподільник потенціалів MPI

Мініатюрні безгвинтові клеми з технологією з’єднання Push-in.  

Мініатюрні безгвинтові клеми з технологією з’єднання Push-in.

Мініатюрні безгвинтові клеми дають змогу розподіляти напругу в схемах вторинного розподілу та відгалуженнях навіть у дуже обмеженому просторі. Розподільні блоки спеціально розроблені для монтажу обладнання в будівлях.

  • Конструкція відповідає стандарту DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Швидке з’єднання попередньо підготовлених і жорстких провідників без інструменту завдяки використанню технології безпосереднього вставлення
  • Зручне вставлення — потрібно вдвічі менше зусиль
  • Надійне підключення та зручне приведення в дію завдяки натискному елементу контрастного кольору
  • Сумісність з усіма поширеними типам тестерів
  • Підключення провідників будь-яких типів з перерізом від 0,14 до 1,5 мм²

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити