Сигнальні колони

Висока доступність завдяки однозначній сигналізації

Висока доступність завдяки однозначній сигналізації

Сигнальні колони сповіщають про несправності за допомогою візуальних та акустичних сигналів.

Назад до Системи освітлення та сигналізації

Категорії

  • Оптичні елементи
    Оптичні елементи

    Оптичні елементи для кольорової індикації станів машин і установок.

  • Список продукції: аксесуари
    Аксесуари

    Аксесуари для монтажу та експлуатації сигнальних колон, наприклад, маркувальні щити, лампи розжарювання та кабельні вводи.

Область пошуку Сигнальні колони

Показати всі продукти даної категорії

Покращте доступність своїх машин і установок. Модульні сигнальні колони (також називаються сигнальними лампами) від Phoenix Contact однозначно інформують про стан машин і установок. Можна вибирати між візуальною та акустичною сигналізацією. Крім того, сигнали можуть передаватися на ПК за допомогою безпровідного зв’язку.

Переваги

  • Підвищення доступності машин і установок завдяки однозначним сигналам стану
  • Окремий сигнал на будь-який випадок завдяки великій різноманітності сигналів
  • Низькі витрати на встановлення завдяки відсутності необхідності використовувати інструмент і різним можливостям монтажу
  • Швидке змінення структури сигнальної колони завдяки модульній конструкції
  • Надійність у складних умовах промислового середовища завдяки високому ступеню захисту
  • Широка сфера застосування завдяки наявності сертифіката UL

Швидкий і простий монтаж

Монтаж сигнальної колони без інструменту за допомогою байонетного замка  

Монтаж без інструменту за допомогою байонетного замка економить час і кошти

Монтаж і розширення сигнальних колон виконуються за лічені секунди та без використання інструменту. Просто встановіть вибрані сигнальні елементи один на одний — механічне та електричне з’єднання встановлюються за допомогою байонетного замка шляхом повертання елементів.

Провідник під’єднується до нижнього елемента колони — з’єднувального елемента.

Одна сигнальна колона може містити до п’яти вільно комбінованих сигнальних елементів. При цьому можливий також монтаж акустичного елемента.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити