Сигнальні лампи для застосування в морських умовах

Сигнальні лампи для застосування в морських умовах для річкового та морського транспорту

Сигнальні лампи для надійних водних шляхів

Використовуйте довговічні світлодіодні сигнальні лампи, спеціально сконструйовані для виконання вимог застосування в морських умовах.

Назад до Системи освітлення та сигналізації

Категорії

Область пошуку Сигнальні лампи для застосування в морських умовах

Показати всі продукти даної категорії

За допомогою світлодіодних сигнальних ламп та систем керування від Phoenix Contact ви зможете створити надійні та енергоефективні сигнальні установки для водного транспорту. Завдяки сполученню з шиною забезпечується цілісна інтеграція сигнальних випромінювачів у вашу мережу та ваше середовище автоматизації.   

Переваги

  • Швидка діагностика та тривала безпека даних завдяки сполученню з мережею за стандартними протоколами
  • Безпечне введення в експлуатацію та просте обслуговування завдяки попередньо встановленим програмним функціям для виконання завдань з сигналізації
  • Довговічність завдяки використанню світлодіодної технології та міцного алюмінієвого корпусу

Сигнальні ліхтарі для річкового транспорту

Річковий шлюз з сигнальними ліхтарями  

Світлодіодні сигнальні ліхтарі від Phoenix Contact економічні і особливо міцні

Світлодіодні ліхтарі для річкового транспорту сконструйовані для використання у системах світлової сигналізації та шлюзових системах. Використання автономних функцій контролю гарантує при цьому високий ступінь експлуатаційної готовності сигнального пристосування.

Особливою перевагою сигнального ліхтаря є інтегрований обмін даними польовою шиною. За допомогою модульного контролера можна керувати ліхтарем, наприклад, для регулювання яскравості світлодіодів або вибирати режими за замовченням при перериванні обміну даними. Через мережу PROFINET можна сполучати ліхтар з пунктом керування, де користувач має доступ до численних діагностичних даних да інформації щодо стану.

Для виконання функцій контролю ліхтарів сигналізації використовуються виключно вузли, що відповідають промисловому стандарту.

Сигнальні ліхтарі для морського транспорту

Великий морський шлюз з сигнальними ліхтарями  

До експлуатаційної готовності сигнальних ліхтарів для великих морських шлюзів висуваються суворі вимоги

Для великих морських шлюзів експлуатаційна готовність систем сигналізації має найвищий пріоритет. Сигнальні ліхтарі для морського транспорту відповідають цим вимогам завдяки послідовно впровадженому принципу резервування, а також електроживленню та комунікаційній шині.

Особливо міцний, стійкий до морської води корпус та технології з’єднання масового виробництва розраховані на роботу в складних умовах.

Аварійні повідомлення та повідомлення про стан з позначкою часу зчитуються промисловою шиною і передаються на системи керування та в бази даних. Для цього застосовуються промислові стандарти обміну даними, що забезпечують просте впровадження інтеграційних рішень для автоматизації.

Цілісна автоматизація

Сигнальні ліхтарі від Phoenix Contact є невід'ємною складовою частиною загального рішення, які надають інформацію щодо стану та аварійні повідомлення по всій мережі.

Системи сигналізації від Phoenix Contact підтримують розповсюджені промислові інтерфейси. Завдяки шинним системам та дискретним підключенням вони легко інтегруються в існуючі рішення та у системи автоматизації вищого порядку.

Компанія Phoenix Contact пропонує відповідну продукцію для індивідуальної реалізації складних завдань — починаючи від лінійок контролерів, підключень шин, технологій дистанційного керування та захисту від перенапруги і закінчуючи концепцією безпеки для виконанням вимог директиви з машинного обладнання.

Топологія рішення для автоматизації для сигналізації шлюзу  

Автоматизована сигналізація шлюзу з використанням техніки Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити