З’єднувачі для передачі сигналів

З’єднувачі для передачі сигналів від Phoenix Contact

Комплексні рішення

Унікальне різноманіття типорозмірів і конструкцій корпусу дозволяє запропонувати комплексні рішення залежно від пристроїв і кабелів.

Назад до Круглі з’єднувачі

Категорії

Область пошуку З’єднувачі для передачі сигналів

Показати всі продукти даної категорії

Ми виробляємо круглі з’єднувачі найрізноманітніших типів для промислових систем передачі сигналів і систем датчиків/виконавчих елементів. При цьому для підключення проводу пропонуються технології з’єднання за допомогою обтискання, спаювання та впаювання.

Переваги

  • Унікальне різноманіття конструкцій корпусу від M5 до M23
  • Універсальність завдяки різній кількості полюсів від 3 до 19
  • Спрощений електромонтаж завдяки варіантам із екструдованою пластмасовою ізоляцією

З’єднувачі для передачі сигналів M5—M12

З’єднувачі для передачі сигналів M5—M12  

З’єднувачі для передачі сигналів M5—M12

Із намагання задовольнити різноманітні вимоги до технологій підключення датчиків і виконавчих елементів у промисловому середовищі виник широкий асортимент з’єднувачів для вбудовування та прохідних елементів M5, M8 і M12. Готові для монтажу та індивідуальні розробки забезпечують оптимальну адаптацію до конкретної концепції пристрою.

  • Від 3 до 17 полюсів
  • Кодування A, B або D

 

З’єднувачі для передачі сигналів M17 і M23

З’єднувачі для передачі сигналів M17 і M23  

З’єднувачі для передачі сигналів M17 і M23

Круглі з’єднувачі типорозмірів M17 і M23 використовуються для передавання сигналів у різних промислових системах передавання сигналів. Вони також виконують вимоги щодо герметичності, вібростійкості та захисту від електромагнітних коливань. Круглі з’єднувачі доповнюються комплексним асортиментом з’єднувачів із екструдованою пластмасовою ізоляцією. З'єднувач М23 серії PRO додатково розширює асортимент.

  • Від 6 до 19 полюсів
  • Усі корпуси можуть оснащатися штифтовими або гніздовими контактами

 

З’єднувачі для передач сигналів 7/8"

З’єднувачі для передач сигналів 7/8  

З’єднувачі для передач сигналів 7/8"

Для виконання вимог американського ринку круглі з’єднувачі пропонуються в дюймовому виконанні. Окрім готових для монтажу з’єднувачів із гвинтовим з’єднанням, асортимент продукції охоплює також з’єднувачі для вбудовування з жилами або для прямого монтажу на друкованій платі.

  • Від 3 до 5 полюсів

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Круглі з’єднувачі M17—M58

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити