Нормалізатори сигналу

Нормалізатори сигналу

Надійне передавання сигналів

Розділення, перетворення, фільтрація, підсилення — наші нормалізатори сигналу забезпечують безперебійне передавання сигналів.

Назад до Системи вимірювання, керування та регулювання

Категорії

Область пошуку Нормалізатори сигналу

Показати всі продукти даної категорії

Від надкомпактних (6 мм) і функціонально безпечних нормалізаторів сигналу до нормалізаторів сигналу для іскробезпечних схем у вибухонебезпечному середовищі: серед наших нормалізаторів сигналу ви знайдете підходяще рішення для будь-яких систем аналогової нормалізації сигналу.

Переваги

  • Надійне розділення, адаптація, фільтрація та посилення за допомогою різноманітних рішень для аналогової обробки сигналів
  • Польові сигнали з безпечною гальванічною розв’язкою в промисловій мережі поєднуються з нормалізатором сигналу з підключенням до шини та мережі
  • Економія місця до 65 % порівняно з традиційними розділювачами завдяки надкомпактним нормалізаторам сигналу
  • Точність передавання та експлуатаційна безпека завдяки нормалізаторам сигналу із сертифікатом рівня повноти безпеки (SIL)
  • Максимальна вибухозахищеність для всіх типів вибухонебезпечних зон і газових груп: завдяки одно- та двоканальним розділювачам сигналу для іскробезпечних схем у вибухонебезпечному середовищі.
  • Проста інтеграція аналогових сигналів у коло безпеки відповідно до Директиви з машинобудування: за допомогою нормалізаторів сигналу із рівнем продуктивності (Performance Level)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити