Назад до огляду

Швидке і безпомилкове під'єднання сигналів за допомогою термінальної плати

Комплексне інтерфейсне рішення для системотехники

Термінальні плати з нормалізаторами сигналу MACX Analog  

Термінальні плати MACX Analog зі стандартними пристроями для DIN-рейки

Термінальні плати — це компактні рішення для швидкого і безпомилкового під'єднання пристроїв MACX Analog для DIN-рейки до плат входу-виходу систем автоматизації.

За допомогою готової системної кабельної розводки VARIOFACE можна швидко і безпомилково з'єднувати термінальні плати з контролером — Plug & Play.

Таким чином забезпечується поєднання переваг модульних пристроїв для монтажу на DIN-рейці з системними кабельними з'єднаннями Plug & Play, а також можливість створення універсального рішення для системотехніки.

Компактність — для високої щільності монтажу

Розподільна шафа 80 x 200 см з термінальною платою MACX Analog  

До 384 каналів в розподільній шафі розмірами 80 x 200 см

Заощаджуйте до 30 відсотків простору у порівнянні з іншими рішеннями, наявними на ринку:

  • Компактна конструкція: висота 160 мм і глибина 170 мм.
  • Компактно розташовані системні з'єднання: радіус системного кабелю не виходить за межі модуля.
  • Тримач для DIN-рейки з вбудованим кінцевим тримачем дозволяє встановлювати декілька термінальних плат у ряд.

Як показано у прикладі, використання двоканальних пристроїв MACX Analog Ex дозволяє встановлювати до 384 каналів в розподільній шафі розмірами 80 x 200 см.

Міцність — для високого ступеня готовності обладнання

Схема модульної концепції живленняt  

Модульна концепція живлення для високого ступеня готовності

Термінальна плата характеризується особливою міцністю:

  • Стабільний та вібростійкий алюмінієвий профіль
  • Інтегрований контур DIN-рейки для надійного кріплення модулів
  • Захищена друкована плата, що знаходиться всередині профілю, — механічна
    розв'язка

Модульна концепція живлення

Нормалізатори сигналу з'єднані з окремими модулями живлення та аварійної сигналізації за допомогою вбудованих з'єднувачів для DIN-рейки.

Таким чином, термінальна друкована плата має пасивну конструкцію — в ній немає активних деталей, при виході з ладу яких термінальну плату довелося б
замінювати повністю.

Окремий модуль живлення та аварійної сигналізації має такі переваги:

  • На вибір: стандартний або резервний режим живлення з діодною розв'язкою
  • Подача сигналу тривоги у разі помилки в ланцюзі допоміжної енергії, порушення безпеки або несправності лінії
  • Змінні запобіжники

Зручність в обслуговуванні — для спрощеного ведення документації та введення в експлуатацію

Термінальна плата з «гарячою» заміною модуля  

Заміна модуля в робочому режимі — «гаряча» заміна

На термінальній платі використовуються тільки стандартні пристрої для DIN-рейки, спеціальні пристрої не потрібні.

Завдяки цьому термінальна плата особливо зручна в обслуговуванні:

  • Лише одна технічна конструкція для DIN-рейок і системних додатків
  • Швидке і безпечне з'єднання з друкованою платою кінцевого носія зі вставними і кодованими комплектами проводів
  • З'єднання з боку системи керування за допомогою готових системних кабелів з фронтальними адаптерами
  • Зручний доступ до системних з'єднань і модульних з'єднувальних клем
  • Заміна модуля в робочому режимі — «гаряча» заміна

Гнучкість — для оптимальної адаптації

Безрастрова довжина профілю  

Безрастрова довжина профілю для різної кількості каналів залежно від системи керування

Окрім універсальних термінальних плат із розташуванням виводів 1:1 і опціональним виводом сигналів HART в наявності також є інші варіанти, специфічні для систем керування, що знаходяться в стадії розробки або реалізовані нами у відповідності до Ваших вимог.

Звертайтеся до нас:

  • Безрастрова довжина профілю для входів/виходів для різних систем керування
  • Специфічна і оптимізована адаптація до плат входу/виходу різних систем автоматизації з різними типами системних штекерів і фронтальних адаптерів.

Професійна системна кабельна розводка

Системні кабелі для з'єднання термінальної плати з контролером  

Швидке під'єднання до плат входу/виходу різних систем керування

За допомогою універсальних термінальних плат Ви можете під'єднати до 16 нормалізаторів сигналу MACX Analog до плат входу/виходу систем автоматизації.

За допомогою готового системного кабелю VARIOFACE можна швидко і безпомилково з'єднувати термінальні плати з контролером.

Кабелі мають велику кількість каналів і оснащуються стандартизованими роз'ємами або роз'ємами, що підходять для різних систем керування, наприклад, для:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • інших індивідуальних рішень

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити