Назад до огляду

Докладно про переваги

Функціональна безпека та надійність

Логотип SIL

Всі нормалізатори сигналуі MACX Analog Ex мають сертифікати SIL відповідно до МЕК 61508

Phoenix Contact реалізує вимоги функціональної безпеки відповідно до стандарту МЕК 61508 у стандартизованому процесі розробки.

Сертифіковані таким чином нормалізатори сигналу MACX Analog Ex доступні для усіх систем безпеки до SIL 2. Це означає максимальну надійність і безпеку для Вашої установки.

Точна передача сигналів при невеликій втраті потужності

Надійна гальванічна розв'язка входу, виходу, живлення  

Висока експлуатаційна безпека в умовах дії перешкод завдяки гальванічній розв'язці 3 ланцюгів

Всі нормалізатори сигналу MACX Analog Ex мають гальванічну розв'язку входу, виходу і живлення, що підвищує надійність роботи обладнання в умовах перешкод.

Просте конфігурування без застосування ПЗ

Конфігурування за допомогою інтерфейсу оператора  

Простота контролю, конфігурування та копіювання без ПЗ

Ви можете конфігурувати нормалізатори сигналу MACX Analog Ex без використання ПЗ. Залежно від типу пристрою обирайте різні види конфігурування:

  • За допомогою DIP-перемикачів під прозорою кришкою на передній частині приладу
  • За допомогою блоку управління і індикації, який можна встановлювати безпосередньо на сумісні пристрої. Так Ви можете копіювати Ваші налаштування на інші модулі або контролювати технологічні дані безпосередньо в розподільній шафі..
    Зручний пристрій з ручним керуванням поставляється разом з окремим кріпильним пристроєм, який можна використовувати у якості виносного блоку індикації, встановивши на DIN-рейку.

Зручне конфігурування та контроль

Системне ПЗ IFS-CONF  

Зручне конфігурування та контроль за допомогою ПЗ

Ви можете конфігурувати сумісні нормалізатори MACX Analog Ex на ПК за допомогою безкоштовного ПЗ.

Ви можете обрати один з трьох варіантів:

  1. Автономне програмне забезпечення ANALOG-CONF
  2. Пакет програмного забезпечення FDT/DTM
  3. Окремі DTM для використання в наявній загальній програмі FDT

Вбудована функція моніторингу дозволяє реєструвати актуальні параметри установки. За бажанням замовника усі пристрої з можливістю конфігурування через ПЗ поставляються з попередньо встановленими налаштуваннями.

Для зручності монтажу: вставні з'єднувальні клеми

Вставні з'єднувальні клеми  

Вставні з'єднувальні клеми з кодуванням

Нормалізатори сигналу MACX Analog Ex оснащуються зручними в обслуговуванні з'єднувальними технологіями. Ви можете обирати між гвинтовою або пружинною конструкцією з технологією Push-in.

Кодування і чітке маркування забезпечують захист від переплутування полярності і запобігають ненавмисному помилковому під'єднанню вже змонтованих з'єднувальних клем.

Додатково в з'єднувальні клеми інтегровані вставні гнізда. До них, наприклад, можна під'єднувати комунікаційні пристрої HART.

Інтелектуальна концепція живлення та діагностики

Живлення через шинний з’єднувач для DIN-рейки  

Модульне шунтування живлення 24 В і діагностичних сигналів

Для живлення нормалізаторів сигналу MACX Analog Ex існує два рішення:

Системне рішення

Під'єднайте напругу живлення в 24 В за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки. Це спрощує процес електромонтажу, розширення системи або заміни модуля. При цьому Ви подаєте живлення або безпосередньо через будь-який модуль MACX Analog Ex, або використовуєте для цього модуль живлення та аварійної сигналізації.

Гнучке рішення

Широкий діапазон живлення дозволяє використовувати оснащені у такий спосіб нормалізатори сигналу MACX Analog безпосередньо в будь-якій мережі живлення по всьому світу без додаткового блоку живлення.

Швидке і безпомилкове під'єднання сигналів

Термінальні плати з нормалізаторами сигналу MACX Analog  

Термінальні плати MACX Analog зі стандартними пристроями для DIN-рейки

Термінальні плати — це компактні рішення для швидкого і безпомилкового під'єднання пристроїв MACX Analog для DIN-рейки до плат вводу-виводу систем автоматизації.

За допомогою готової системної кабельної розводки VARIOFACE можна швидко і безпомилково з'єднувати термінальні плати з контролером — Plug & Play.

Таким чином забезпечується поєднання переваг модульних пристроїв для монтажу на DIN-рейці з системними кабельними з'єднаннями Plug & Play, а також можливість створення універсального рішення для системотехніки.

Максимальний вибухозахист для всіх типів вибухонебезпечних зон і газових груп

Допуск Ex та IECEx

Нормалізатори сигналу MAXC Analog забезпечують максимальний захист від вибуху.

MACX Analog

Всі нормалізатори сигналу MACX Analog Ex мають допуск відповідно до діючих норм ATEX або IECEx:

  • Ex n — для встановлення у вибухонебезпечній зоні 2.

MACX Analog Ex

У багатьох технологічних установках є зони, в яких можуть виникати вибухонебезпечні середовища. Ланцюги вимірювання і контролю сконструйовані з класом захисту іскробезпеки Ex і.

Нормалізатор сигналу MACX Analog Ex і вимірювальний перетворювач розділяють іскробезпечні та іскронебезпечні ланцюги і забезпечують безпечне обмежування у вибухонебезпечній зоні. До того ж, вони забезпечують виконання широкого ряду задач з обробки сигналів.

Всі нормалізатори сигналу MACX Analog Ex мають допуск відповідно до діючих норм ATEX IECEx:

  • [Ex IA] — для іскробезпечних ланцюгів у вибухонебезпечних зонах 0 і 20
  • Ex n — для установки приладів у вибухонебезпечній зоні 2

Додатково є відповідні національні допуски, такі як, наприклад, UL (США, Канада) і ГОСТ.

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити