Назад до огляду

Просте встановлення комплектів PV-Set

Попередньо зібрані комплекти PV-Set полегшують монтаж пристроїв захисту від струму блискавки та перенапруги у фотовольтаїчній установці. Усі комплекти поставляються в пило- та водозахищених корпусах, які відповідають ступеню захисту IP65.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC для односегментної установки

Схема: захист односегментної фотоелектричної установки  

Захист окремого фотовольтаїчного сегмента за допомогою PV-Set 1000 DC

Комплект PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC захищає однофазний інвертор односегментної установки на стороні напруги постійного струму.

Просте встановлення

  • З’єднувач SUNCLIX
  • Повний електромонтаж

Урахування довжини кабелю

  • Якщо довжина кабелю між сонячною панеллю та інвертором становить менше 10 м, достатньо безпосередньо перед інвертором установити комплект PV-Set 1ST/1000DC/…
  • Якщо кабель має більшу довжину, рекомендовано встановлювати комплект PV-Set 1ST/1000DC/… безпосередньо на сонячній панелі.

Захист на стороні змінного струму

Сторона змінного струму інвертора захищається за допомогою розрядника для захисту від перенапруг.

Комплекти PV-SETs для інверторів із кількома пристроями стеження MPP

Фотоелектрична установка, пристрій стеження MPP, інвертор  

Захист для інвертора з кількома пристроями стеження MPP

Щоб досягти максимальної продуктивності фотовольтаїчної установки, рекомендовано використовувати інвертори з кількома пристроями стеження MPP.

Належний захист таких інверторів досягається за допомогою таких продуктів:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC;
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC.

Вони захищають інвертори з кількома пристроями стеження MPP на стороні напруги постійного струму від струму блискавки та перенапруг до 1000 В постійного струму.

Просте встановлення

  • Повний електромонтаж
  • Швидке встановлення завдяки з’єднувачам SUNCLIX

Урахування довжини кабелю

Якщо довжина кабелю між інвертором і сонячною панеллю перевищує 10 м, на сонячній панелі рекомендовано встановити додатковий захист від перенапруги. Для цього можна використовувати, наприклад, PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

Сторона змінного струму інвертора захищається за допомогою розрядника для захисту від перенапруг.

PV-SET 5ST/600 DC для максимум п’яти сегментів

Захист фотоелектричної установки, до 5 сегментів  

Захист до п’яти фотовольтаїчних сегментів

Комплект PV-SET 5ST/600 DC із попереднім електромонтажем захищає від перенапруги до п’яти фотовольтаїчних сегментів із напругою 600 В постійного струму.

  • Додаткову безпеку забезпечує генераторний вимикач.
  • Як правило, сегменти з’єднуються перед інвертором і там захищаються за допомогою комплекту PV-Set 5 ST/600 DC.
  • Якщо довжина кабелю між інвертором і сонячною панеллю перевищує 10 м, на сонячній панелі рекомендовано встановити додатковий комплект для захисту від струму блискавки та перенапруги. Для цього можна використовувати комплект PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • Сторона змінного струму інвертора захищається за допомогою розрядника для захисту від перенапруг.

Захист на сторонах напруги змінного та постійного струму інвертора

Захист фотоелектричної установки на сторонах напруги змінного та постійного струму  

Захист на сторонах напруги змінного та постійного струму інвертора

Інвертор слід захищати від перенапруги як на стороні напруги постійного струму, так і на стороні напруги змінного струму.

Поєднання захисту на сторонах напруги змінного та постійного струму

Комплект PV-SET 1000 DC/AC дозволяє поєднати захист на стороні напруги постійного струму, який забезпечують комплекти PV-Set 1000 DC, із захистом на стороні напруги змінного струму.

Урахування довжини кабелю

Якщо довжина кабелю між сонячною панеллю та інвертором перевищує 10 м, то в разі використання цього комплекту також рекомендовано встановити комплект PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC безпосередньо на сонячній панелі.


Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Просте встановлення комплектів PV-Set

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги та фільтри придушення перешкод

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити