Розетки та інтерфейси для сервісного обслуговування

Розетки та інтерфейси для сервісного обслуговування

Надійне технічне обслуговування

Ми пропонуємо широкий асортимент продукції, що включає в себе обладнання для технічного обслуговування, сервісного обслуговування та діагностики.

Назад до Монтажні матеріали

Категорії

Область пошуку Розетки та інтерфейси для сервісного обслуговування

Показати всі продукти даної категорії

Максимальна гнучкість для різних випадків застосування: використовуйте інтерфейс для сервісного обслуговування від Phoenix Contact у розподільних шафах, інфраструктурних компонентах і пристроях у жорстких умовах промислового середовища.

Переваги

  • Міцність і температуростійкість завдяки виконанню зі ступенем захисту IP65
  • Економія місця завдяки модульній конструкції
  • Широкий асортимент продукції: великий вибір вставок розеток для передачі даних і звичайних розеток
  • Надійне передавання сигналів — 360-градусне екранування для середовищ із електромагнітними перешкодами

Різноманітні можливості підключення

Передня панель для передачі даних із розеткою та вставками USB і RJ45  

Передня панель для передачі даних із розеткою та вставками USB і RJ45

Інтерфейси для сервісного обслуговування ще більше спрощують проведення технічного обслуговування, сервісного обслуговування та діагностики. Міцні монтажні рами зі ступенем захисту IP65 дозволяють використовувати інтерфейси в жорстких умовах промислового середовища. Передні панелі для передачі даних пропонують різноманітні можливості підключення на невеликому просторі завдяки великій кількості довільно комбінованих контактних вставок.

Інтерфейси для сервісного обслуговування поставляються з такими вставками:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Розетки
  • З’єднання SCRJ

Розетки для розподільної шафи для використання в усьому світі

Розетки для розподільної шафи  

Розетки для розподільної шафи, що відповідають міжнародним вимогам

Завдяки одинадцяти різним формам штекерів розетки EO для розподільної шафи можуть використовуватися в розподільних шафах чи виробничих системах по всьому світі. Додаткові функції, такі як світлодіодна індикація, запобіжник, вимикач або автоматичний вимикач розширюють можливості застосування.

Вибирайте варіант підключення розетки — технологія Push-in або технологія гвинтового з’єднання. Монтаж розеток також дуже гнучкий: фіксуйте їх на DIN-рейці або монтуйте за допомогою гвинтового чи клейового з’єднання. У поєднанні зі з’єднувальною пластиною розетки також можна встановлювати в інтерфейси для сервісного обслуговування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити