Послідовні сервери пристроїв, шлюзи та проксі-сервери

Послідовні сервери пристроїв, шлюзи та проксі-сервери

Обмін даними між польовими шинами

Інтерфейсні перетворювачі, шлюзи та проксі-сервери — це розумні рішення для з’єднання послідовних інтерфейсів з мережею Ethernet.

Назад до Industrial Ethernet

Категорії

Область пошуку Послідовні сервери пристроїв, шлюзи та проксі-сервери

Показати всі продукти даної категорії

Сервери пристроїв, шлюзи та проксі-сервери дозволяють просто інтегрувати наявні послідовні пристрої та польові шини в сучасні мережі Ethernet. Крім того, можна одночасно конфігурувати та налаштовувати параметри для кількох мереж і сегментів. Найпоширеніші в промисловості протоколи передачі даних підтримуються різними поєднаннями засобів.

Переваги

  • Інтеграція мереж або їх сегментів 1:1 завдяки технології проксі
  • Проста модернізація установок із прозорою системою зв’язку через кілька шинних систем
  • Комплексна діагностика: завдяки розпізнаванню топології та концепціям діагностики незалежно від виробника
  • Проста можливість масштабування завдяки багатопортовим і модульним варіантам

Підключення шинних систем до мережі Ethernet

Системи на базі технології Ethernet мають велику перевагу: підсистеми можна інтегрувати наскрізь в концепцію обміну даними та діагностики за допомогою інтерфейсних перетворювачів, шлюзів і проксі-серверів. Це дозволяє отримувати доступ до польових пристроїв також за допомогою контролера PROFINET. Це означає відсутність подвійних настройок або адрес. Таким чином, можна інтегрувати у свою мережу також підсистеми або старіші установки, що не підтримують Ethernet. Так, наприклад, в автомобілебудуванні реалізовано роботизований модуль на базі INTERBUS. Однак об’єднання різних шаф керування в мережу відбувається за допомогою PROFINET.

У таблиці далі наведено огляд наших перетворювачів:

Для різних протоколівPROFINETEtherNet/IP™HART-IPModbus/TCP
Послідовні сервери пристроївModbus/RTU Modbus/RTU 

Modbus/RTU

RAW/ASCII

Шлюзи 

PROFIBUS

INTERBUS

HART

 HARTHART

Послідовні сервери пристроїв

Різні варіанти послідовних серверів пристроїв в якості багатопортових пристроїв  

Огляд варіантів послідовного сервера пристроїв

Послідовні сервери пристроїв дають змогу просто інтегрувати наявні послідовні пристрої та шини в сучасні мережі Ethernet.

У багатьох системах на обмеженому просторі використовується декілька послідовних пристроїв, наприклад, сканер штрих-кодів і принтер, що мають з’єднуватися за допомогою Ethernet. У таких випадках використання багатопортового перетворювача заощаджує як цінне місце в розподільній шафі, так і реальні кошти.

Окрім того, систему можна адаптувати до конкретних вимог, завдяки чому різні користувачі можуть отримати доступ до різних послідовних портів лише через один перетворювач.

Переваги:

  • Вбудований веб-сервер забезпечує просте введення в експлуатацію та конфігурування
  • Використання в будь-якій галузі завдяки великому діапазону робочої температури (від -40 °C до +70 °C) і відповідності стандартам для використання в небезпечних зонах
  • Не потребує багато вільного місця в шафі керування завдяки компактній формі
  • Захист від несанкціонованого доступу до пристроїв забезпечується 256-бітним шифруванням AES і механізмами автентифікації
  • Швидке та просте усунення несправностей силами користувача завдяки розширеним функціям діагностики послідовних портів
  • Проста інтеграція віртуальних COM-портів за допомогою оригінальних драйверів Windows гарантує тривалу високу продуктивність, особливо в багатопортових системах.

Послідовні сервери пристроїв для різних протоколів

Безкоштовне програмне забезпечення віртуального COM-порту входить до комплекту поставки  

Використання віртуального COM-порту з ПК і послідовними пристроями

Послідовні сервери пристроїв серії GW DEVICE SERVER... застосовуються для з’єднання стандартних послідовних пристроїв (зазвичай із файлами формату RAW або ASCII) із мережами Ethernet. Пристрої можна використовувати як «віртуальний послідовний порт» або як власний пристрій TCP- або UDP-Ethernet.

Послідовні сервери пристроїв зі шлюзом:
Modbus/RTU, RAW і ASCII на Modbus/TCP і EtherNet/IP™

Просте конвертування у промислові протоколи  

Інтеграція будь-яких протоколів ASCII у Modbus або EtherNet/IP™

Модулі серії GW MODBUS TCP/RTU… використовуються для перетворення Modbus/RTU (або послідовного ASCII) на Modbus/TCP. Ці модулі надзвичайно потужні й можуть бути сконфігуровані для використання з будь-якими поєднаннями клієнтів і серверів Modbus.

За допомогою модулів серії GW MODBUS TCP/ASCII… можна передавати послідовні рядки RAW або ASCII таких пристроїв як, наприклад, сканери штрих-кодів, ваги, або тегів RFID за допомогою протоколу Modbus. За допомогою модулів серії GW MODBUS EIP/ASCII... можна перетворювати ці рядки на EtherNet/IP™.

Шлюз: із HART на HART-IP, Modbus/TCP і PROFINET

Просте додаткове оснащення для доступу до сигналів HART  

Високоефективний доступ до сигналів HART через Ethernet

Модулі серії GW PL… складаються з одного головного модуля та декількох модулів розширення (не більше ніж п’ять). Ці модулі роблять можливим просте регулювання параметрів і моніторинг польових пристроїв HART за допомогою мереж Ethernet.

З’єднання з Ethernet виконується через HART-IP, Modbus/TCP або PROFINET. Завдяки модульній конструкції шлюзу HART-Ethernet можливе підключення 40 пристроїв HART.

Шлюзи та проксі-сервери: із INTERBUS на PROFINET

Проксі-сервер для INTERBUS  

Проксі-сервер для INTERBUS

Хочете інтегрувати систему INTERBUS у мережу PROFINET? У такому разі FL NP PND-4TX IB — це саме те, що вам потрібно. Параметри пристрою можна без проблем налаштувати за допомогою відповідного програмного інструмента. Вбудований комутатор можна використовувати в розподільній шафі як канал надсилання даних до системи керування або в польових умовах для послідовного під’єднання.

Шлюзи та проксі-сервери: обмін даними PROFIsafe за межами мережі

Проксі-сервер для PROFIsafe  

Проксі-сервер для PROFIsafe

Унікальна риса: PROFIsafe для зв’язку як усередині, так і за межами мережі.

Шлюз PROFIsafe від Phoenix Contact забезпечує можливість надійного обміну даними між двома мережами PROFINET. Це означає, що ви реалізуєте функціональну безпеку, наприклад концепції аварійного вимкнення, для всіх установок і незалежно від виробника.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити