Кабелі для датчиків/виконавчих пристроїв

Надійність у польових умовах

Надійність у польових умовах

Надійно та швидко підключайте датчики та виконавчі елементи в польових умовах. Ми пропонуємо повний спектр продукції для пасивної польової кабельної розводки.

Назад до Продукція

Категорії

  • З’єднувачі
    З’єднувачі

    Збірні з’єднувачі забезпечують надійне створення кабельної розводки в полі.

  • Готові кабелі
    Готові кабелі

    Готові до під’єднання кабелі з попередньо встановленими кінцевими елементами дають змогу швидко та легко підключати датчики та виконавчі елементи в польових умовах.

  • Роз’єми для клапанів та кабелі
    Роз’єми для клапанів та кабелі

    Роз’єми для клапанів забезпечують надійну експлуатацію клапанів в суворих умовах виробництва.

  • Розподільні коробки
    Розподільні коробки

    Розподільні коробки дають змогу швидко й контрольовано зв’язувати та розподіляти сигнальні лінії безпосередньо в полі.

  • Розподілювачі та адаптери
    Розподілювачі та адаптери

    Розподілювачі та адаптери забезпечують гнучкий монтаж кабельних систем.

Область пошуку Кабелі для датчиків/виконавчих пристроїв

Показати всі продукти даної категорії

Забезпечте надійну експлуатацію своїх установок: за допомогою повного спектра продукції та рішень для підключення датчиків і виконавчих елементів.

Переваги

  • Просто і безпечно: вставні компоненти, які пройшли повні електричні випробування
  • Гнучкість завдяки повному асортименту типорозмірів від M5 до M12
  • Економія часу — монтаж за допомогою системи швидкого з’єднання SPEEDCON або підготовка кінців провідників за допомогою швидкого підключення
  • Економія місця завдяки багатополюсним з’єднувачам
  • Зручність: підвищена доступність машини завдяки швидкій і простій діагностиці

Менше витрат

Швидкий та наочний електромонтаж багатьох польових компонентів за допомогою розподільних коробок і розподілювачів M12  

Простий розподіл сигналів у полі

Вставні з’єднувачі для підключення датчиків/виконавчих елементів дозволяють економити час і гроші у порівнянні з витратним кабельним з’єднанням окремих пристроїв у полі. Стандартні інтерфейси забезпечують зручне та швидке встановлення без необхідності виконання складних механічних робіт.

 

Унікальне різноманіття

Унікальне різноманіття  

Усі варіанти кількості полюсів і кодувань у стандартній формі з’єднувача

З’єднувачі M8 і M12 стали стандартом у промисловості. Лінійка наших виробів для передавання сигналів, даних і струму розширює сферу їх застосування та є найбільш різноманітною серед усіх представлених на ринку. Скористайтеся перевагами, які дає вам продукція Phoenix Contact — лідера на ринку з’єднувальних технологій.

Переваги

  • Все в одній компактній конструкції — від надійної та швидкої передачі даних і сигналів із великою кількістю полюсів до інноваційного силового кабельного з’єднання M12
  • Суцільна кабельна розводка для всіх інтерфейсів від польового рівня до пристрою
  • Надійна експлуатація завдяки міцній конструкції та високоякісним матеріалам зі ступенем захисту IP65/IP67

Спеціалізована кабельна продукція для нестандартних застосувань

Спеціалізована кабельна продукція для нестандартних застосувань  

Спеціалізована кабельна продукція для нестандартних застосувань

Для відповідності вимогам, що виходять за рамки класичних промислових специфікацій, Phoenix Contact пропонує спеціальні серії продукції.

Наші спеціалізовані лінійки продукції призначено для:

  • зон контакту з продуктом або утворення бризок у харчовій промисловості
  • використання поза приміщеннями, наприклад, на будівельних машинах
  • використанні на залізничному транспорті зі специфічними вимогами до вогне- та вібростійкості
  • експлуатації в робототехніці та в кабельних ланцюгах
  • силових систем, у тому числі у сферах, що вимагають особливої компактності

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Кабелі для датчиків/виконавчих елементів
Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання від Phoenix Contact

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Відкрийте для себе наші нові з’єднувачі для передачі сигналів, даних та електроенергії, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

До новинок 2018 року

Конфігуратори

Виконуйте індивідуальне конфігурування продукції та рішень за власним бажанням.

Конфігуратори від Phoenix Contact
До конфігураторів

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ua

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити