Назад до огляду

Система швидкого з’єднання SPEEDCON

SPEEDCON: сумісність у використанні

Системи швидкого з’єднання SPEEDCON від Phoenix Contact сумісні зі з’єднувачами  

Системи швидкого з’єднання SPEEDCON від Phoenix Contact сумісні зі з’єднувачами

Система швидкого з’єднання SPEEDCON працює за принципом Plug & Turn.

При цьому система швидкого з’єднання SPEEDCON від Phoenix Contact на 100 відсотків сумісна з усіма з’єднувачами M12. Тобто вам не доведеться змінювати звичний хід роботи.

Назад угору

SPEEDCON: швидкий монтаж

Системи швидкого з’єднання SPEEDCON від Phoenix Contact швидко монтуються  

Системи швидкого з’єднання SPEEDCON від Phoenix Contact швидко монтуються

Лише половина оберту: система швидкого з’єднання SPEEDCON M12 від Phoenix Contact забезпечує оптимальне штекерне з’єднання.

Це зменшує тривалість монтажу на 90 відсотків.

Назад угору

SPEEDCON: надійність в експлуатації

Будьте певні: система SPEEDCON від Phoenix Contact має всі електричні та механічні властивості класичного з’єднувача M12, а також відповідає всім поширеним стандартам і вимогам, наприклад:

  • призначення полюсів, вимоги та випробування згідно з IEC 61076-2-101;
  • ступінь захисту IP65/67/69k згідно з EN 60529;
  • стійкість до вібрації та ударних навантажень згідно з IEC 60512-6d.
Система швидкого з’єднання SPEEDCON від Phoenix Contact є надійною в експлуатації  

Система швидкого з’єднання SPEEDCON від Phoenix Contact є надійною в експлуатації

Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Кабелі для датчиків/виконавчих елементів

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити