Клеми для датчиків і виконавчих елементів

Клеми для датчиків і виконавчих елементів

Економія місця та часу

Виконуйте повний електромонтаж датчиків і виконавчих елементів за допомогою лише однієї клеми.

Назад до Технологія з’єднання Push-in

Категорії

Область пошуку Клеми для датчиків і виконавчих елементів

Показати всі продукти даної категорії

Клеми для датчиків і виконавчих елементів завдяки своїй компактній конструкції оптимально підходять для електромонтажу сучасних контролерів машин. Ці клеми з однаковим контуром можна повністю шунтувати за допомогою системи вставних перемичок CLIPLINE complete, завдяки чому ви отримуєте максимальну гнучкість у використанні.

Переваги

  • Велике різноманіття продукції завдяки наявності варіантів із функцією PE або світлодіодним дисплеєм
  • Оптимальний огляд сигнальних з’єднань завдяки різноманітним можливостям маркування
  • Можливість модульного розширення максимум до 50 полюсів, оскільки клеми живлення мають однаковий контур

Зменшення затрат на електромонтаж

Клеми для датчиків і виконавчих елементів  

Економія місця під час електромонтажу датчиків і виконавчих елементів

Завдяки вибору клем для датчиків і виконавчих елементів від Phoenix Contact можна скоротити кількість використовуваних провідників. При цьому можна підключати датчики та виконавчі елементи з трьома або чотирма проводами. За допомогою перемичок можна розподіляти плюсові та мінусові потенціали, що дозволяє істотно скоротити затрати на електромонтаж.

Поряд зі стандартними клемами ми пропонуємо вам також варіанти зі світлодіодними дисплеями.

Подача живлення

Клема для датчиків і виконавчих елементів із трьома проводами  

Клема для датчиків і виконавчих елементів із трьома проводами

Під час електромонтажу датчиків і виконавчих елементів із трьома або чотирма проводами можна економити місце та час — завдяки клемам для датчиків і виконавчих елементів від Phoenix Contact.

Скористайтеся такими перевагами:

  • живлення потенціалу через клеми живлення;
  • подача живлення або розширення клемних груп за допомогою клем живлення;
  • можливість використання клем живлення в будь-якому місці клемної колодки;
  • просте шунтування та розподілення потенціалу за допомогою запатентованих перемичок системи CLIPLINE complete.

 

Економія місця

Вузька клема для датчиків і виконавчих елементів  

Вузька клема для датчиків і виконавчих елементів

Компактний і швидкий електромонтаж датчиків і виконавчих елементів із трьома проводами за допомогою клем шириною лише 3,5 мм. Незважаючи на малу ширину такі клеми забезпечують:

  • простоту в користуванні завдяки технології з’єднання Push-in;
  • можливості перевірки в будь-якій точці з’єднання;
  • можливості нанесення крупного та зручного для читання маркування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити