Гвинтове з’єднання

Універсальність без необхідності технічного обслуговування

Універсальність без необхідності технічного обслуговування

Для найвищих вимог: гвинтове з’єднання добре себе зарекомендувало навіть в електромонтажі кабелів із великим поперечним перерізом.

Назад до Модульні клеми

Категорії

  • Багатожильні клемні блоки
    Багатожильні клемні блоки

    Простий та надійний розподіл потенціалів за допомогою багатожильних клемних блоків провідниками різного типу та з різним поперечним перерізом.

  • Багаторівневі клеми
    Багаторівневі клеми

    Простий розподіл потенціалів в умовах браку місця. Багаторівневі клеми забезпечують зручний електромонтаж.

  • Блоки розгалужувачів
    Блок розгалужувачів з гвинтовим зєднанням

    Готові до підключення блоки розгалужувачів із гвинтовою технологією з’єднання дозволяють тепер економити ще більше часу та місця під час монтажу.

  • Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем
    Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем

    Схеми вимірювальних клем конструюються економічно за індивідуальним замовленням. Рішення зі вставними клемами надають ще більше технологічних переваг.

  • Високотемпературні клеми
    Високотемпературні клеми

    Високотемпературні клеми з керамічною ізоляцією мають сертифікат на використання у вибухонебезпечних середовищах і здатні витримувати особливо важкі умови експлуатації.

  • Вставні клеми
    Вставні клеми

    Потужний контакт та захищене від торкань з'єднання — розумні функції вставних клем.

  • Гібридні клеми
    Гібридні клеми

    Поєднання типів приєднання в одній гібридній клемі і використання переваг обох технологій.

  • Заземлювальні клеми
    Заземлювальні клеми

    Швидке встановлення з’єднання РЕ: просто зафіксуйте заземлювальні клеми на DIN-рейці.

  • Клеми для встановлення запобіжників
    Клеми для встановлення запобіжників

    Багатосторонні клеми для сенсорної техніки та керування машинами: захист пристроїв, розподіл потенціалів і швидка ідентифікація несправностей.

Область пошуку Гвинтове з’єднання

Показати всі продукти даної категорії

Клеми з гвинтовим з’єднанням Phoenix Contact мають широкий діапазон застосування. Економте час у ході збирання клемних колодок завдяки відкидній основі PE та стандартизованим перемичкам.

Переваги

  • Економія часу та місця завдяки використанню багатопроводного з’єднання
  • Відсутність необхідності в технічному обслуговуванні завдяки принципу Reakdyn
  • Економія витрат завдяки уніфікації засобів шунтування, маркування та перевірки
  • Висока електропровідність завдяки широкому діапазону площ поперечного перерізу проводів — до 240 мм²
  • Відомість і визнання в усьому світі завдяки перевіреному гвинтовому з’єднанню

Перевірена технологія з’єднання

Тіло клеми з позначенням принципу Reakdyn і багатопровідним під’єднанням  

Гвинтове з’єднання: надійний електромонтаж, що не потребує технічного обслуговування

Стандартні клеми вражають своїми чудовими практичними властивостями. 

  • Підключення проводу, що не потребує технічного обслуговування завдяки принципу Reakdyn, — не потрібно підтягувати клемні гвинти.
  • Під’єднання мідних проводів будь-якого типу без попередньої обробки. У номінальному перерізі можна також використовувати захист місця зрощування у формі наконечників.
  • Багатопровідне з’єднання — два проводи з однаковою площею поперечного перерізу надійно контактують у затискних елементах.
  • Велика площа контактних поверхонь, та сильне контактне натискання — можна герметично й надійно під’єднувати провідники з поперечним перерізом до 240 мм².

Гнучка система вставних перемичок

Клема із вставною перемичкою  

Просте розподілення потенціалів за допомогою вставних перемичок

Стандартизовані вставні перемички Phoenix Contact спрощують розподілення потенціалів.

На кожній клемі розміщено два ряди гнізд для перемичок, завдяки чому існують гнучкі можливості ланцюгового та ступінчастого шунтування або шунтування з пропусканням.

За допомогою вставних перемичок із кількістю полюсів від 2 до 50 можна з’єднувати будь-які клеми.

Фіксувальна лапка для захисного провідника

Фіксувальна лапка для захисного провідника  

Просте встановлення, бездоганний контакт

Просто зафіксуйте заземлювальні клеми з однаковим контуром і забезпечте їх контакт із DIN-рейкою. Цей контакт бездоганний із механічної та електричної точки зору й відповідає всім вимогам стандарту IEC 60947-7-2.

Найвища якість

Металеві та пластмасові деталі клеми  

Високоякісні металеві та пластмасові деталі

Наша мета — створювати надійні з’єднання. Для цього наша продукція повинна мати бездоганну якість. Перша передумова — правильний вибір матеріалів.

Металеві деталі з високоякісних мідних сплавів, стійких до тріщин і корозії:

  • без створення елементів в умовах вологи;
  • надійні умови для контактів;
  • низький рівень нагрівання завдяки високій електропровідності.

Ізольований корпус з еластичної та стійкої до ударів пластмаси:

  • придатність до вторинної переробки, стійкість до ультрафіолету, відсутність галогенів;
  • стійкість до ультрафіолету та відсутність галогенів;
  • висока стійкість до тропічного клімату та термітів;
  • температура експлуатації до 130° C;
  • висока хімічна стійкість;
  • дуже повільне старіння;
  • сертифікація UL 94, клас займистості V0.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити