Безпечні комутаційні пристрої

Безпечні комутаційні пристрої

Перевірена безпека

Великий вибір реле безпеки та реле сполучення для надійного контролю функціональної безпеки вашої машини.

Назад до Функціональна безпека

Категорії

  • Реле безпеки
    Реле безпеки

    Надійні реле для реалізації функцій безпеки, таких як аварійна зупинка, світлова решітка або дворучне керування.

  • Реле контролю частоти обертання та стану зупинки
    Реле контролю частоти обертання та стану зупинки

    Безпечні комутаційні пристрої для надійного контролю частоти обертання та стану зупинки частин, що обертаються, в установках і машинах.

Область пошуку Безпечні комутаційні пристрої

Показати всі продукти даної категорії

Скористайтеся нашим досвідом у сфері технологій безпеки. Якщо для вашої машини потрібна лише невелика кількість функцій безпеки, то наші безпечні комутаційні пристрої PSR стануть оптимальним рішенням.

Переваги

  • Великий вибір комутаційних пристроїв для різноманітних функцій безпеки
  • Високий рівень експлуатаційної готовності виробів завдяки перевіреній часом технології безпеки
  • Швидке встановлення та введення в експлуатацію за допомогою зручної з’єднувальної технології
  • Економія місця завдяки вузькій конструкції

Безпечні реле сполучення для технологічного обладнання

Реле сполучення PSRclassic та PSRmini  

Реле сполучення, що відповідають рівню повноти безпеки (SIL), для безпечного ввімкнення та вимкнення

Реле сполучення з примусовим зімкненням та розімкненням контактів сертифіковані за рівнем повноти безпеки (SIL). Вони призначені для гальванічної розв’язки та посилення потужності. На вибір пропонуються надкомпактне виконання PSRmini і класичне виконання PSRclassic. Реле сполучення PSRmini — найвужчі пристрої у своєму класі, шириною 6 та 12 мм. Асортимент продукції містить реле сполучення, що відповідають рівню повноти безпеки (SIL), для безпечного ввімкнення (системи пожежної та газової сигналізації) та для безпечного вимкнення (системи аварійного вимкнення).

Реле безпеки для різноманітних функцій безпеки

Реле безпеки PSRclassic та PSRmini  

Реле безпеки для виконання простих функцій безпеки, таких як аварійна зупинка та дворучне керування

Реле безпеки надійно контролюють функціональну безпеку ваших машин і установок. Для виконання функцій безпеки, таких як аварійна зупинка, світлова решітка, захисні дверцята або дворучне керування можна вибрати перевірені часом стандартні пристрої PSRclassic або нові надкомпактні пристрої PSRmini з габаритною шириною лише 6 або 12 мм. Крім того, можна також комбінувати лінійки продукції залежно від вимог вашої системи.

Багатофункціональні реле безпеки з трьома функціями в одному пристрої

Багатофункціональні реле безпеки PSRmultifunction  

Багатофункціональні реле безпеки у трьох варіантах з’єднання: гвинтове, пружинне або Push-in

Багатофункціональні реле безпеки PSRmultifunction — це три функції (наприклад, аварійна зупинка, контроль захисних дверцят або світлової решітки) в одному пристрої. Реле безпеки шириною 22,5 мм із двома місцевими колами датчиків і одним колом датчиків вищого рівня є елегантним рішенням для багатьох стандартних ситуацій застосування.

Реле контролю частоти обертання та стану спокою надійно контролюють частини, що обертаються

Реле контролю стану зупинки PSRmotion  

Надкомпактні реле контролю стану зупинки для контролю приводів без використання датчиків

Вузькі реле зупинки допоможуть контролювати зупинку потенційно небезпечного руху без використання додаткових датчиків. Так, наприклад, можна здійснювати керування пристроєм блокування.

За допомогою реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSR-MM30 можна контролювати швидкість обертання частин установок і машин. При перевищенні заданої швидкості пристрій надійно зупиняє їх обертання.

Реле сполучення з примусовим керуванням для універсального застосування

Реле сполучення з примусовим керуванням для універсального застосування  

Реле сполучення з примусовим керуванням

Реле з примусовим керуванням є базовими пристроями для одноканальних систем керування. Використовуйте реле сполучення для гальванічної розв'язки, посилення потужності та множення контактів.

Як і всі безпечні комутаційні пристрої PSR, реле сполучення з примусовим керуванням контактами оснащені згідно з вимогами стандарту EN 50205. Завдяки цьому за допомогою реле сполучення можна проводити надійну діагностику з використанням нормально замкненого контакту.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити