Назад до огляду

Докладно про переваги

Оптимальне рішення для будь-якої функції

Різні безпечні комутаційні пристрої PSR  

Безпечні комутаційні пристрої для всіх функцій

Безпечні комутаційні пристрої PSR є ідеальним рішенням, коли на один пристрій виділяється одна функція.

При невеликій кількості функцій безпеки та логічних зв'язків ви отримуєте оптимальну, легку у встановленні систему, що забезпечує функціональну безпеку.

Перевірена запобіжна техніка

Примусове керування контактами  

Гарантована безпека завдяки примусовому керуванню контактами

Провідний гравець у питаннях функціональної безпеки компанія Phoenix Contact першою запропонувала електронні компоненти для надійного моніторингу датчиків та виконавчих пристроїв. Перевірена технологія, що постійно вдосконалюється, робить наші вироби такими надійними.

Наприклад, наші безпечні комутаційні пристрої: ви працюєте з примусовим керуванням контактами згідно EN 50205. Це означає швидке виявлення несправностей та максимальний ступінь безпеки.

Швидке встановлення та підключення

Поперечне з'єднання за допомогою шинного з’єднувача  

Швидке поперечне з'єднання за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки PSR-TBUS

Заощаджуйте час та гроші. Безпечні комутаційні пристрої PSR встановлюються за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки PSR-TBUS без необхідності прокладати довгі кабелі. Це значить, що поперечне з'єднання виконується просто і швидко.

Крім з’єднувачів COMBICON можна також використовувати зручні пружинні клеми TWIN для підключення контактів.

Високий рівень безпеки у вузькому корпусі

PSRmini – надійне реле сполучення в росподільній шафі  

Багато безпеки в умовах обмеженого простору

Пристрої функціональної безпеки можна встановлювати в розподільну шафу навіть тоді, коли в ній мало місця. Завдяки вузькій конструкції безпечні комутаційні пристрої PSR вільно розташовуються в ряд.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити