Реле безпеки

Реле безпеки

Одна функція безпеки, одне реле безпеки

Реле безпеки з примусовим керуванням контактами для простих застосувань для безпеки.

Назад до Безпечні комутаційні пристрої

Категорії

  • Класичні реле безпеки
    Класичні реле безпеки PSRclassic

    Багатий асортимент продукції для виконання класичних функцій безпеки, наприклад аварійної зупинки, забезпечення роботи світлових решіток або захисних дверцят.

  • Модульна система реле безпеки
    Модульна система реле безпеки

    Система безпеки з шинним з’єднувачем для DIN-рейки, головним реле безпеки та різноманітними функціональними реле безпеки може адаптуватися до різних потреб та виконувати багато функцій.

Область пошуку Реле безпеки

Показати всі продукти даної категорії

За допомогою реле безпеки Phoenix Contact серій PSRmini та PSRclassic можна реалізовувати будь-які функції безпеки, такі як аварійна зупинка, світлова решітка чи захисні дверцята, за виконання кожної з яких відповідає один пристрій. Наші модульні реле безпеки PSRmodular дають можливість компонування власної системи безпеки відповідно до індивідуальних потреб.

Переваги

  • Великий вибір реле безпеки для таких функцій безпеки, як аварійна зупинка, світлова решітка, захисні дверцята, дворучне керування та багатьох інших
  • Надійність завдяки примусовому керуванню контактами
  • Швидке встановлення та введення в експлуатацію за допомогою зручної з’єднувальної технології
  • Перевірена безпека завдяки продукції з сертифікатами TÜV
  • Економія місця завдяки вузькій конструкції

Надкомпактні реле безпеки PSRmini

Надкомпактні реле безпеки PSRmini  

Економія місця до 70 % із PSRmini

PSRmini — найвужчі реле безпеки на ринку. Вони дають змогу заощадити до 70 % місця без жодного зниження ефективності. Це можливо завдяки релейній технології власної розробки Phoenix Contact.

  • Габаритна ширина: 6 мм і 12 мм
  • Широкі можливості масштабування від одного сигналу дозволу
  • Перевірена безпека завдяки релейним контактам із примусовою комутацією
  • PL e відповідно до стандарту ISO 13849 і SILCL 3 відповідно до стандарту IEC 62061

Класичні реле безпеки PSRclassic

Класичні реле безпеки PSRclassic  

Оптимальне реле PSRclassic для будь-якої функції безпеки

Реле безпеки PSRclassic вирізняються наявністю численних варіантів для виконання різних функцій. Ширина корпусу відповідає загальновизнаним стандартам розмірів.

  • Габаритна ширина від 17,5 мм
  • Широкий вибір варіантів
  • Перевірена безпека завдяки релейним контактам із примусовою комутацією
  • PL e відповідно до стандарту ISO 13849 і SILCL 3 відповідно до стандарту IEC 62061

Модульна система реле безпеки PSRmodular

Модульна система реле безпеки PSRmodular  

Модульна система реле безпеки із можливістю гнучкого розширення

Реле PSRmodular дають можливість компонувати власні системи безпеки відповідно до індивідуальних потреб. Ці реле можна просто та гнучко розширювати за модульним принципом.

З’єднувач TBUS з’єднує головне реле безпеки з максимум десятьма модулями розширення безпосередньо на DIN-рейці. Завдяки цьому поперечне з’єднання та конфігурування, необхідні в разі використання традиційних пристроїв, стають непотрібними. 

  • Габаритна ширина 22,5 мм
  • Можливість розширення до 42 контактів
  • Перевірена безпека завдяки релейним контактам із примусовою комутацією
  • PL e відповідно до стандарту ISO 13849 і SILCL 3 відповідно до стандарту IEC 62061

Перевірена безпека завдяки контактам із примусовою комутацією

Контакти з примусовою комутацією  

Контакти з примусовою комутацією

У разі примусового керування нормально замкнений і нормально розімкнений контакти елементарного реле пов’язані між собою механічно. Це запобігає одночасному замиканню нормально замкненого й нормально розімкненого контактів. У поєднанні з відповідною схемою забезпечується надійне розпізнавання відмови розмикання. Це надійний спосіб забезпечення максимальної безпеки людей і обладнання.

Наша продукція PSRmini, PSRclassic і PSRmodular устатковується контактами з примусовою комутацією, щоб гарантувати вам максимум безпеки.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Функціональна безпека — реле безпеки

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити