Безпечні реле сполучення

Безпечні реле сполучення

Максимально надійна передача сигналів

Сертифіковані реле сполучення з примусовою комутацією контактів для безпечного ввімкнення й вимкнення.

Назад до Безпечні комутаційні пристрої

Категорії

Область пошуку Безпечні реле сполучення

Показати всі продукти даної категорії

Як у переробній промисловості, так і в галузі машинобудування необхідна надійна передача сигналів у позаштатних ситуаціях. Для цього компанія Phoenix Contact пропонує реле сполучення з примусовою комутацією контактів.

Переваги

  • Високий ступінь безпеки завдяки контактам із примусовим замиканням та розмиканням згідно зі стандартом EN 50205
  • Надійна діагностика та проста перевірка згідно зі стандартом IEC 61508
  • Високий ступінь сумісності завдяки адаптації до систем керування в переробній промисловості
  • Можливість простої верифікації завдяки наявності всіх параметрів технічних систем забезпечення безпеки

PSRmini — надкомпактні безпечні реле сполучення

Надкомпактні безпечні реле сполучення PSRmini  

Економія місця до 70 % із PSRmini

PSRmini — нова серія реле безпеки Phoenix Contact. Завдяки релейній технології власної розробки нові реле сполучення надзвичайно компактні. 

Нові реле сполучення лише 6 або 12 мм завширшки устатковані контактами з примусовою комутацією і дають змогу зекономити дуже багато місця — до 70 % без жодного зниження ефективності.

PSRclassic — класичні безпечні реле сполучення

Класичні безпечні реле сполучення SRclassic  

Класичні реле сполучення для безпечного ввімкнення й вимкнення

Серія PSRclassic від компанії Phoenix Contact містить традиційні реле сполучення з примусовою комутацією контактів для безпечного ввімкнення й вимкнення.

Асортимент класичних реле сполучення вирізняється наявністю численних варіантів для виконання різних функцій. Маючи корпус 17,5 мм завширшки, ці пристрої відповідають загальновизнаним стандартам розмірів.

Безпека завдяки контактам із примусовою комутацією

Контакти з примусовою комутацією  

Контакти з примусовою комутацією

У разі примусової комутації нормально замкнений і нормально розімкнений контакти елементарного реле пов’язані між собою механічно. Це запобігає одночасному замиканню нормально замкненого й нормально розімкненого контактів. У поєднанні з відповідною схемою забезпечується надійне розпізнавання відмови розмикання. Це надійний спосіб забезпечення максимальної безпеки людей і обладнання.

Звісно, реле серій PSRmini та PSRclassic устатковуються контактами з примусовою комутацією, щоб гарантувати вам максимум безпеки.

Реле сполучення SIL для безпечного ввімкнення

Безпечне ввімкнення з рівнем повноти безпеки до SIL3  

Реле сполучення для безпечного ввімкнення з рівнем повноти безпеки до SIL 3

Безпека ввімкнення набуває все більшого значення. Компанія Phoenix Contact пропонує розроблене спеціально для цього реле сполучення PSR-ETP, характеристики якого наведено нижче:

  • Підключення додаткової функції моніторингу «лінія/навантаження»
  • Особлива конструкція для запобігання неналежним аварійним відключенням
  • Сповіщення про обрив провідника за допомогою наявної лінії керування від DO до A1 — окремий зворотний зв’язок не потрібен
  • Наявність усіх доступних параметрів і документації для простого проектування та розрахунку контурів

Швидкий та безпечний електромонтаж завдяки термінальній платі

Термінальна плата для реле сполучення PSRmini  

Термінальна плата та реле PSRmini: унікальна щільність монтажу в розподільній шафі

Термінальні плати для монтажу модулів підходять для реле PSRmini та PSRclassic. Вони дають змогу зменшити витрати на монтаж і прискорюють встановлення. 

Завдяки універсально сумісній концепції та особливій системній технології термінальна плата запобігає помилкам монтажу, тобто звільняє від потреби витрачати час та інші ресурси на пошук цих помилок.

Переваги:

  • Компактність для високого ступеня щільності монтажу
  • Міцність — запорука високої експлуатаційної готовності
  • Гнучкість для оптимального пристосування
  • Швидкість завдяки безпомилковому підключенню кабелів за принципом Plug & Play

Термінальні плати можуть бути адаптовані до ваших індивідуальних потреб.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити