Безпечні технології керування

Безпечні технології керування

Безпечні технології керування для складних систем

Потужні рішення для складних задач із забезпечення безпеки в комплексних установках: контролери безпеки.

Назад до Функціональна безпека

Категорії

Область пошуку Безпечні технології керування

Показати всі продукти даної категорії

Різноманітні функції безпеки, велика кількість вводів/виводів та великі мережі — убезпечте себе навіть в автоматизованих установках з високими вимогами. Високопродуктивні контролери Safety від компанії Phoenix Contact допомагають надійно інтегрувати функціональну безпеку в мережі PROFIsafe або PROFINET.

Переваги

  • Безпечне та надійне керування великою кількістю вводів/виводів завдяки високопродуктивному технологічному обладнанню
  • Уніфікована для всього світу конфігурація завдяки стандартизованому програмуванню згідно з IEC 61131
  • Можливості точної діагностики завдяки інтегрованому дисплею
  • Максимальна гнучкість завдяки різноманітності інтерфейсів та підтримці PROFIsafe
  • Зниження витрат на електромонтаж завдяки передачі протоколів керування та безпеки через один кабель Ethernet

Високопродуктивна система протиаварійного захисту

PLCnext Control RFC 4072S  

Надійні контролери з високою продуктивністю для мов високого рівня

Високопродуктивний контролер безпеки RFC 4072S підходить для систем PROFIsafe з найвищими стандартами безпеки. Прикладами застосування є робототехніка в автомобільній галузі, підйомні платформи або регулювання лопатей ротора в обладнанні для виробництва енергії. 

Віддалений польовий контролер RFC 4072S використовує незалежні центральні процесори для розрахунків безпеки і є першим високопродуктивним контролером на базі технології PLCnext Technologyn. Виконуйте стандартне програмування та програмування Safety в одному інструменті інженерного проектування PC Worx Engineer. Це дає змогу використовувати розлогі мережі до 300 учасників, орієнтованих на безпеку.

Під’єднання до PROFICLOUD і можлива інтеграція відкритого програмного забезпечення відкривають усі можливості використання промислового інтернету речей (IIoT).

Поєднання систем PROFINET і PROFIsafe

Об’єднання систем PROFINET і PROFIsafe  

Об’єднання систем PROFINET і PROFIsafe

Шлюз PROFIsafe від Phoenix Contact забезпечує можливість надійного обміну даними між двома мережами PROFINET. Це означає, що ви реалізуєте функціональну безпеку, наприклад концепції аварійного вимкнення, для всіх установок і незалежно від виробника.

Шлюз для PROFIsafe

Шлюз PROFIsafe FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

Шлюз PROFIsafe дає змогу встановлювати надійний обмін даними вводу/виводу за межами мережі

Безпечний шлюз PROFINET складається з двох пристроїв PROFIsafe. Між двома системами PROFIsafe обмін стандартними технологічними даними вводу/виводу здійснюється через PROFINET, а технологічними даними вводу/виводу щодо безпеки — через PROFIsafe. Це дає змогу реалізувати концепції аварійної зупинки для всіх установок незалежно від виробника.

Шлюз PROFINET підтримує функції безпеки до рівня повноти безпеки 3 і PL e.

Надійні пристрої вводу/виводу для усіх розповсюджених шинних систем

Безпечні модулі вводу/виводу Axioline F і Inline  

Безпечні модулі вводу/виводу для різноманітних протоколів

Наші безпечні модулі вводу/виводу переконують гнучкістю застосування. Залежно від пристрою сполучення шини й системи протиаварійного захисту модулі вводу/виводу працюють із технологією PROFIsafe в системах PROFINET та PROFIBUS.

Для цього ми пропонуємо цифрові вхідні та вихідні модулі та релейні модулі. Наша продукція допоможе вам виконувати високі вимоги безпеки:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Безпечна обробка аналогових значень зі стандартними групами вводу/виводу

Безпечна обробка аналогових значень

Функціональна безпека: із Safe AI

Пакет рішень Safe AI не потребує використання безпечних аналогових блоків вводу/виводу для застосувань безпеки, оскільки сертифіковане TÜV програмне забезпечення обробляє важливі для забезпечення безпеки аналогові значення. Так реалізуються функції безпеки до SIL 3 та PL e. В пакет входить також консультація нашого спеціаліста.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити