Безпечні вводи/виводи

Безпечні вводи/виводи

Безпека для кожної системи вводу/виводу

Надійна та проста інтеграція системи функціональної безпеки в наявну мережу.

Назад до Функціональна безпека

Категорії

Область пошуку Безпечні вводи/виводи

Показати всі продукти даної категорії

Наш асортимент охоплює безпечні клеми вводу/виводу для простої централізованої інтеграції системи функціональної безпеки в компактні машини. За допомогою надійних модулів вводу/виводу з перевіреною технологією SafetyBridge Technology ї ви можете реалізувати складні децентралізовані рішення з безпеки. Безпечні модулі вводу/виводу можуть працювати у змішаних мережах PROFIBUS і PROFINET разом із контролером.

Переваги

  • Економічна побудова системи — немає необхідності в ПЛК безпеки та в безпечній системі польової шини
  • Гнучкість у використанні завдяки сумісності з усіма поширеними системами шини
  • Просте конфігурування за допомогою програми SAFECONF
  • Безпечна передача даних через бездротову систему та у хмарі

Безпечні модулі вводу/виводу для Axioline F

Безпечні вводи/виводи для Axioline F  

Безпечні вводи/виводи для системи вводу/виводу Axioline F

Axioline F — це блочно-модульна система вводу/виводу. Завдяки своєму особливо короткому часу реагування Axioline F якнайкраще підходить для швидких та синхронних процесів.

За допомогою безпечних модулів вводу/виводу з перевіреною технологією SafetyBridge Technology ви можете просто реалізувати безпечний децентралізований обмін даними без безпечного ПЛК.

Модулі PROFIsafe, що працюють в мережах PROFINET і PROFIBUS, призначені для отримання та передачі сигналів системи безпеки.

Безпечні клеми вводу/виводу для Inline

Безпечні вводи/виводи для Inline  

Безпечні вводи/виводи для системи вводу/виводу Inline

Inline — це гнучка універсальна система у високодеталізованому виконанні. Великий вибір модулів вводу/виводу та функціональних клем для всіх розповсюджених систем польової шини й мереж Ethernet дозволяє самостійно компонувати рішення з автоматизації.

Із системою Inline ви маєте вибір: реалізувати найпростіше рішення в сфері функціональної безпеки з клемами Inline ECO Safe або складні децентралізовані рішення з безпеки з SafetyBridge Technology або PROFIsafe.

SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technolgy V3 — більше функцій, більше можливостей

SafetyBridge Technolgy V3 — більше функцій, більше можливостей

Технологія SafetyBridge Technology дозволяє найпростішим чином реалізувати децентралізовані рішення з безпеки. І все це — без систем протиаварійного захисту і незалежно від використовуваної мережі.

Перевірену часом технологію SafetyBridge Technology можна використовувати як для систем вводу/виводу Inline, так і для Axioline F.

Просте конфігурування за допомогою програми SAFECONF

Програмне забезпечення для конфігурування SAFECONF  

Програмне забезпечення для конфігурування SAFECONF

За допомогою SAFECONF ви можете просто створити логіку безпеки для модулів безпеки PSRtrisafe з можливістю конфігурування.

Програмне забезпечення пропонує усі інструменти для простого конфігурування логіки безпеки відповідно до чинних стандартів за допомогою графічного інтерфейсу. Всі інструменти знаходяться в одному вікні та забезпечують можливість інтуїтивної роботи. Вам не потрібні жодні навички з програмування.

Спробуйте це! Ви можете безкоштовно завантажити тут програмне забезпечення для конфігурування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Просте встановлення функції безпеки

Вивчіть базові принципи функції безпеки та рівня продуктивності.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити