Inline — безпечні модулі вводу/виводу

Безпека в автоматизації

Безпека в автоматизації

Гнучкість і надійність у безпечних системах.

З системою Inline ви маєте вибір: реалізувати найпростіше рішення для функціональної безпеки з клемами Inline ECO Safe або складні рішення з безпеки з технологією SafetyBridge Technology або PROFIsafe.

Переваги

  • Проста реалізація децентралізованих рішень з безпеки завдяки технології SafetyBridge Technology
  • Проста інтеграція функцій безпеки без трудомісткого регулювання параметрів
  • Гнучкість у використанні завдяки сумісності з усіма поширеними системами шини
  • Просте конфігурування за допомогою програми SAFECONF

Надійні пристрої вводу/виводу для усіх розповсюджених шинних систем

Запобіжні модулі Inline можна розподіляти в мережі будь-яким чином  

Запобіжні модулі Inline можна розподіляти в мережі будь-яким чином

Наші захисні клеми вводу/виводу також підкреслюють гнучкість системи вводу/виводу Inline. Залежно від пристрою сполучення шини й системи протиаварійного захисту клеми вводу/виводу працюють із технологією PROFIsafe в системах PROFINET та Profibus або в застосунках INTERBUS-Safety.

Для цього ми пропонуємо цифрові вхідні та вихідні модулі та релейні модулі. Наша продукція допоможе вам виконати усі вимоги безпеки:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

 

Безпека без системи протиаварійного захисту
Ви хочете інтегрувати незалежну від мережі систему функціональної безпеки без додаткової системи протиаварійного захисту? Тоді оберіть надійні модулі вводу/виводу з технологією SafetyBridge.

Ідея: розподіляйте жовті надійні модулі вводу/виводу в своїй установці за власними потребами. Модулі працюють централізовано або децентралізовано під керуванням стандартного контролера.

SafetyBridge Technology — гнучка та надзвичайно надійна технологія

Топологія принципу дії SafetyBridge Technology  

Принцип дії технології SafetyBridge Technology

Технологія SafetyBridge Technology полягає в тому, що модулі вводу/виводу обмінюються між собою сигналами, пов’язаними з безпекою. Оскільки модулі самостійно обробляють функції безпеки, то ви використовуєте стандартний контролер і мережу лише як засоби передачі.

Таким чином реалізується недороге рішення для функціональної безпеки у стандартних системах без використання контролера безпеки та безпечної системи польової шини.

При цьому безпечні модулі входу/виходу з технологією SafetyBridge Technology відповідають усім вимогам безпеки до SIL 3 або PL e.

Два реле безпеки в одній безпечній клемі вводу/виводу

Безпечна клема вводу/виводу Inline ECO Safe  

Безпечна клема вводу/виводу Inline ECO Safe з функцією двох реле безпеки

Безпечна клема вводу/виводу Inline ECO Safe забезпечує можливість надійного відключення встановлених в ряд стандартних вихідних клем. Прозорість рішення з безпеки досягається шляхом передачі усіх повідомлень про стан та несправності на стандартний контролер. Це дозволяє скоротити періоди простою через проблеми, пов’язані з безпекою.

Для підключення клему вводу/виводу для функціональної безпеки треба просто вставити в станцію вводу/виводу Inline. Після цього стандартні вихідні клеми встановлюються праворуч від безпечної клеми вводу/виводу.

При активації датчика, наприклад аварійної зупинки, відбувається безпечне вимкнення подачі живлення на розташовані в ряд стандартні клеми виводу. До безпечної клеми вводу/виводу можна підключити до двох двоканальних контурів датчика. Для підключення більшої кількості контурів датчика потрібні додаткові безпечні клеми вводу/виводу.

Залежно від датчиків та виконавчих елементів, що використовуються, існує можливість реалізації функцій безпеки до SILCL 3 та P e.

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити