Корпуси STANDARD

Корпуси STANDARD

Перевірена універсальність

З’єднувачі HEAVYCON STANDARD зі швидкою та надійною скобою-фіксатором підходять для багатьох сфер застосування.

Назад до Корпус

Категорії

Область пошуку Корпуси STANDARD

Показати всі продукти даної категорії

Корпуси HEAVYCON STANDARD виготовлені з алюмінію, який вирізняється особливо високою стійкістю до корозії та доброю електропровідністю, що зумовлює придатність навіть для середовищ з електромагнітними перешкодами. Ці вироби стійкі до вібрації та витримують сильні механічні навантаження, а їхня надійна ізоляція відповідає ступеням захисту IP66/IP67.

Переваги

  • Висока стійкість до корозії завдяки використанню литого під тиском алюмінію
  • Економія місця й часу завдяки наявності поздовжніх і поперечних скоб
  • Відповідність вимогам до електромагнітної сумісності завдяки електропровідним поверхням і ущільнювачам
  • Універсальна сумісність із промисловим обладнанням завдяки стандартизованим типорозмірам
  • Швидкі та прості монтаж і технічне обслуговування

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації 3D

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити