Sercos

Швидко й синхронно

Швидко й синхронно

Перевірене роками рішення для систем Motion Control: відкритий інтерфейс реального часу Sercos.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

Область пошуку Sercos

Показати всі продукти даної категорії

Довіряйте шині автоматизації Sercos. Від початку 1990-х років ця шина отримала визнання у всьому світі як стандарт зв’язку в реальному часі для складних і точних систем. Третє покоління Sercos базується на стандартній технології Ethernet.

Переваги

  • Швидке передавання даних: Ethernet із швидкістю 100 Мбіт/с
  • Короткий період виконання завдяки швидкій обробці телеграм у реальному часі Sercos на ходу (on the fly)
  • Просте й недороге встановлення — без додаткових мережевих компонентів, наприклад концентраторів або комутаторів
  • Можливість вільного вибору тривалості циклу завдяки варіюванню комунікаційних циклів у діапазоні від 31,25 мкs до 65 мкс
  • Універсальність завдяки можливості передавання з використанням будь-яких протоколів Ethernet паралельно з передаванням даних у реальному часі за допомогою Sercos і без порушень циклу
  • Захист від обриву кабелю та збою носіїв завдяки однонаправленому механізму резервування

Точно й ефективно

Пакувальна машина  

Sercos на практиці: автоматична пакувальна машина

Sercos дозволяє досягти максимальної точності передавання даних у реальному часі. Скористайтесь перевагами системи:

  • Унікальна синхронізація апаратного забезпечення
  • Мінімальні коливання сигналу (тремтіння)

Так, показник тремтіння головного пристрою Sercos становить лише ±10 нс. Точність синхронізації складає менше 20 нм. Показник синхронності становить менше 100 нс.

Компоненти вводу/виводу Axioline

Компоненти вводу/виводу для sercos від Phoenix Contact.  

Компоненти вводу/виводу для Sercos

Система вводу/виводу Axioline пропонує для Sercos компоненти вводу/виводу для використання в розподільних шафах і в польових умовах.

Для монтажу в розподільних шафах
Час оновлення 1 мкс кожного модуля вводу/виводу дозволяє за допомогою Axioline серії F повністю використати потенціал Sercos. Ви отримуєте ідеальну систему для особливо швидких та синхронних застосувань.
Найвища гнучкість забезпечується великою різноманітністю блочних модульних систем входу-виходу. У поєднанні з високопродуктивним пристроєм сполучення шини Sercos можна за необхідності зібрати власну станцію Sercos.

 

Для польового монтажу
Прилади Axioline серії E відзначаються швидкістю монтажу, міцністю корпусу та особливою простотою в обслуговуванні. Разом з поширеними цифровими функціями система зв'язку IO-Link і тут забезпечує найбільшу гнучкість. Залежно від вимог доступні два типи корпусів (металевий і пластиковий).

Просте встановлення

Кабель CAT5e  

Кабель CAT5e

З’єднуйте всі пристрої за допомогою промислових кабелів стандарту CAT5e від Phoenix Contact. Монтаж здійснюється дуже легко: після короткої фази ініціалізації синхронізована мережа готова до роботи.

Нові пристрої можна просто під’єднувати під час роботи. Вони автоматично включаються у процес зв’язку та обміну даними в реальному часі (Hot-Plug-In).

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити