Назад до огляду

Індивідуальна автоматизація — за допомогою попередньо сконфігурованих комутаторів

Пристрій FL NAT SMN 8TX комбінує механізми комутації на рівні Layer-2 з функціями маршрутизації на рівні Layer-3. Це забезпечує економічну та ефективну роботу, оскільки високофункціональний комутатор має особливо вузьку конструкцію і дозволяє заощаджувати час в процесі монтажу та налаштування конфігурації.

Адаптовано до потреб клієнта

Комутатор з функцією маршрутизації NAT та вставним накопичувачем даних MEM-Plug  

Простота конфігурування — за допомогою MEM-Plug

Всебічна гнучкість: наявність вставного накопичувача даних MEM-Plug забезпечує можливість індивідуального попереднього налаштування конфігурації FL NAT SMN 8TX. Таким чином, ви отримуєте пристрій, що повністю відповідає вашим вимогам.

Наприклад, за допомогою MEM-Plug ви можете швидко налаштовувати різні функції:

  • Увімкнення функції 1:1-NAT
  • Присвоювання статичної адреси LAN-IP 192.168.10.10
  • Встановлення стандартної швидкості на 100 Мбіт/с

 


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити